광섬유 센서

광섬유 센서

페퍼르+푸크스의 광섬유 센서는까다로운 환경에서 소형 대상 감지에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 이 센서와 케이블은 기존 광전 센서가 설치하기에 너무 좁은 공간에서도 사용 가능하여 특히 협소한 장착 환경에서도 신뢰성 있는 물체 감지를 보장합니다. 극한 온도, 기계적 진동 또는 고농도 부식성 세정제 노출에도 견딜 수 있는 성능으로 다양한 까다로운 응용 분야에서 높은 성능과 내구성을 발휘합니다.


광섬유 센서는 소형 DIN 레일 장착형 유닛부터 18mm 원통형 하우징, 풀사이즈 리미트 스위치 하우징에 이르기까지 다양한 크기와 형태로 제공됩니다. 이 센서는 다양한 출력 방식, 디지털 디스플레이 및 폭넓은 케이블 선택 옵션을 갖추고 있습니다.



주요 기능 한눈에 보기

  • 모든 환경 조건에서 안정적인 작동
  • 간편한 시운전: 티치인 또는 전위차계 선택
  • 사용자 친화적인 매개변수화를 위한 IO-Link 인터페이스 지원 (MLV41)
  • 특히 높은 출력을 가진 광섬유 센서(고출력 버전)
  • 최대 IP67 등급의 보호 수준
  • 플라스틱 및 유리 광섬유에 적합
  • DIN 마운팅 레일 장착용 좁은 하우징 디자인 제공
언어
  • 중국어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
47MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.