국가 선택
광 데이터 커플러

장거리에서도 최대 안정성
광학 데이터 전송 시스템은 저장 및 검색 시스템, 이송 차량, 자동 유도 차량, 모노레일 컨베이어를 위한 양방향 통신을 가능하게 합니다. 이는 복잡하고 문제가 많은 케이블, 슬립 링 및 기타 전송 방식을 대체합니다. 두 스테이션 간의 전송은 데이터 클럭에 의해 변조된 빛을 통해 이루어집니다.
페퍼르+푸크스의 광 데이터 커플러는 전체 범위에서 일관된 전송 속도로 최대 안정성과 신뢰성을 제공합니다. 최대 300미터의 장거리 전송을 위해 설계되어 대규모 플랜트에 이상적입니다. 마모 없는 광학 기술 덕분에 광 데이터 커플러는 지속적인 원활한 작동을 보장하여 높은 가동 중단 비용을 제거합니다. 이 장치는 산업용 이더넷 또는 비디오 스트림을 동시에 전송할 수 있으며 모든 일반적인 산업용 이더넷 표준과 호환됩니다.
주요 기능 한눈에 보기
- 최대 300m의 감지 범위로 대규모 플랜트에서 사용 가능
- 100 Mbit/s의 일관된 고속 전송률로 탁월한 신뢰성을 제공하는 통신
- 검출 거리 0m부터의 안정적인 전송으로 공간 활용도 극대화
- 수신 레벨이 하나의 장치에 모두 표시되므로 1인 조정
- 간편한 설치 및 방향 설정으로 시운전 시 시간과 비용을 절감합니다
언어
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Brochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.