국가 선택
안전 제어 유닛

세이프박스 안전 제어 유닛은 모듈식으로 구성되어 단일 제어 유닛에 최대 8개의 구성 요소를연결할 수 있습니다. 적용 요구 사항에 따라 기존 솔루션을 확장하기 위해 DIP 스위치를 통해 추가 기능 모듈을 연결합니다. 이러한 기능 모듈은 시작/재시작 연동, 뮤팅,오버라이드 또는 비상 정지와 같은 기능을 제공합니다.
세이프박스는 안전형 투과식 센서의 컨트롤러로 사용하거나 안전 라이트 커튼, 세이프티 스위치, 비상정지 버튼과 같은 보호 장비의 연결 장치로 적합합니다. 성능 수준 e, 카테고리 4 및 SIL 3까지의 안전 요구 사항을 충족합니다.
채널의 구성 및 위치는 자동으로 인식됩니다—SafeBox 안전 제어 유닛은 추가적인 소프트웨어 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 이는 해당 안전 센서의 설치를 크게 간소화합니다.
SafeBox 안전 제어 유닛 개요
- DIP 스위치를 통해 선택 가능한 기능 모듈은 추가적인 응용 분야를 가능하게 합니다
- 성능 수준 e, 카테고리 4 및 SIL 3에 대한 최고 수준의 안전 요구사항
- 소프트웨어 없이 구성 및 시운전
응용 프로그램
- 인원에 대한 부상 위험이 증가하는 작업 환경
- 팔레트 시스템, 로봇, 목재 가공 기계, 포장 기계, 천장형 창고 선반 및 기계 라인의 접근 및 위험 구역 보호 장치.
언어
- 영어
- 독일어
- 일본어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Sensors for Safety Applications | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.