안전 에지

안전 에지

페퍼르+푸흐스의 안전 에지는 커버, 도어 또는 플랩과 같은 동력 기계 부품의 압착 및 절단 에지를 효율적으로 보호할 수 있게 합니다. 안전 시스템은 외부 안전 제어 유닛, 안전형 투과식 센서, 그리고 알루미늄 프로파일 레일에 장착되는 고무 프로파일로 구성됩니다.


견고한 고무 프로파일에는 광전 센서가 광로를 생성하는 광관이 내장되어 있습니다. 외부 압력으로 프로파일이 변형되면 광관의 단면적이 감소하여 스위칭 장치가 반응하여 정지 동작을 유발합니다. 이 완전한 시스템을 통해 EN ISO 13849 기준성능 수준 e, 카테고리 4까지의 보호 장치를 구현할 수 있으며, 최고 수준의 안전 기준을 충족시킬 수 있습니다.

광전 기술을 활용하면 알루미늄 및 고무 프로파일을 거의 모든 길이로 단축할 수 있으며 다양한 상황에 편리하게 적용할 수 있습니다. 안전 에지는 기계 및 시스템에 통합할 때 유연성을 크게 향상시킵니다.


안전 에지 개요

  • 밀링 머신과 같은 이동식 절삭 날의 신뢰성 있는 보호
  • EN ISO 13849에 따른 성능 수준 e, Cat. 4까지의 최고 안전 기준
  • 기계 통합 시 최대 유연성

응용 프로그램

  • 부상 위험이 증가된 작업
  • 팔레트 시스템, 로봇, 목재 가공 기계, 포장 기계, 천장형 창고 선반 및 기계 라인의 접근 및 위험 구역 보호.
언어
  • 독일어
  • 영어
  • 일본어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Sensors for Safety Applications파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
  • 일본어
다운로드
브로셔 및 개요Overview Accessories Safety파일 형식
PDF
파일 크기
274 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
47MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.