광학 식별

Optical identification systems

Pepperl+Fuchs의 광학 식별 시스템은 최대 공정 신뢰성과 설비 가동률과 같은 자동화 기술의 핵심 기준에 중요한 기여를 합니다. 생산이든 물류이든, 이러한 광학 식별 시스템은 어떤 응용 환경에도 신속하게 적용될 수 있으며, 극한 조건에서도 안정적인 성능을 보장합니다.

당사의 광학 식별 제품군은 다양한 고정형 리더기와 휴대용 리더기로 구성됩니다. 당사 리더기는모든 일반적인 1차원 및 2차원 코드를 지원할 뿐만 아니라, 고속 또는 고온 환경에서의 적용을 위한 솔루션도 제공합니다.

운영 소프트웨어"Vision Configurator"를 사용하면 마우스 클릭 한 번으로 다양한 매개변수를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 광학 식별 장치의 설정을 신속하게 미세 조정할 수 있습니다.

제품 포트폴리오

고정식 2D 코드 리더기

고정식 2D 코드 리더기

고정식 2D 코드 리더기는 가장 까다로운 환경에서도 최고의 성능을 발휘합니다. 고정 모드에서든 이동 중이든, 이 카메라 기반 1D/2D 코드 리더기는 사용자 친화적인 조작 방식과 다양한 독창적인 기능을 제공합니다.

1D/2D 코드 핸드헬드 리더기

1D/2D 코드 핸드헬드 리더기

당사의 휴대용 리더기는 뛰어난 사용 편의성과 탁월한 판독 성능으로 고객들의 신뢰를 얻고 있습니다. 반사되는 표면에서도 다양한 바코드 기호를 정확하게 판독합니다. 견고한 외관 덕분에 이 휴대용 리더기는 혹독한 산업 현장에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. PC나 태블릿 PC와 연결하여최고의 이동성을 보장합니다.

고온 식별 시스템

고온 식별 시스템

Pepperl+Fuchs의 고온 식별 시스템 OIT는 가장 혹독한 환경에서도 원활한 공정 운영을 보장합니다. 500°C를 초과하는 고온에서도 매우 안정적인 판독 성능을 발휘합니다. OIT 시스템은 적외선을 활용하여 코드 패턴이 인쇄된 특수 코드 시트를 정확하게 판독합니다.

광학 식별 시스템

광학 식별 액세서리

Pepperl+Fuchs는 다양한적용 환경에 완벽하게 대응할 수 있도록 폭넓은 액세서리 라인업을 제공합니다. 이 제품군에는 다양한 리더기용 마운팅 액세서리, 진동 거울 및 다양한 연결 솔루션이 포함되어 있습니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.