국가 선택
시트 검증

비전 센서는 불량 용지 감지 작업에서 지정된 용지를 빠르고 간편하게 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 인쇄 업계에서는 이러한 시트 검증 센서가 접지, 정렬 및 제본 기계에 사용됩니다. 하나의 센서에 두 가지 기능을 결합한 것이 이 제품의 특징입니다. 이미지 비교를 통해 또는 용지에 인쇄된 바코드를 판독하여 작업 과정을 모니터링할 수 있습니다.
BIS510 비전 센서와 같이 하나의 센서 내에서이미지 비교와 바코드 비교 기능을 독창적으로 결합함으로써, 생산 공정 중 인쇄된 용지의 오류, 결함 또는 정렬 불량을 감지할 수 있습니다. 이 비전 센서는 인쇄된 이미지를 기반으로 용지를 모니터링하고, 다음 용지의 바코드를 비교하여 검사합니다. 또한 BIS510 센서는 모든 표준 1차원 바코드를 수직 및 수평 방향으로 비교할 뿐만 아니라, 옵션으로 데이터 매트릭스 코드도 비교할 수 있습니다.
시트 검증 센서의 장점
- 설치 작업 간소화 — 단일 기기에서 이미지 및 코드 비교
- 더 짧은 전환 시간 — 기준 시트의 자동 티치인
- 빠른 판독 속도 — 초당 10매 처리 시 최대 4m/s
- 최적화된 공정 신뢰성 — 강력한 조명으로 반사 표면에서도 안정적인 검출을 보장합니다
주요 산업
- 인쇄 및 제지 산업
- 스탬핑, 정렬, 접지 및 제본 기계에서의 부적절한 용지 제어
- 포장 기계에서의 바코드 판독
언어
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Specialized Vision Sensor BIS510P Detects Incorrect Sheets in Print Processing | 파일 형식 PDF | 파일 크기 237 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.