무선 센서 노드

WILSEN.valve: 밸브의 스마트 위치 감지
공정 기술 및 수자원 관리 분야에 특화 개발된 WILSEN.valve LoRaWAN 센서 솔루션은 밸브 위치 감지에 활용됩니다. 신호 신뢰성과 간편한 조작성, 높은 유연성을 결합한 이 솔루션은 표준화된 M12 커넥터를 통해 중앙 장치에 다양한 유형 및 변형의 에너지 최적화 및 배터리 절약형 NAMUR 및 2선식 저전력 DC 센서(예: 유도형 단일 또는 이중 센서)를 연결할 수 있습니다. 밸브 상태 외에도 WILSEN.valve는 단락이나 리드선 파손과 같은 진단 데이터 및 고장 상태를 전송합니다. Pepperl+Fuchs는 시중 대부분의 밸브 및 피팅에 시스템을 적용할 수 있도록 EN-ISO5211 규격에 부합하는 완제품 장착 솔루션도 제공합니다. 여기에는 마운팅 브래킷, 어댑터 플레이트 및 완전한 장착 세트가 포함됩니다.
대표적인 적용 분야
공정 플랜트 또는 수자원 관리 시스템 내 수동 밸브 및 수동 레버 밸브의 밸브 위치 피드백 및 종단 위치 모니터링

WILSEN.node: 스마트 객체 존재 감지
WILSEN.node는 Pepperl+Fuchs의 LoRa 기반 M+O 센서 중 범용 올라운더로, 다양한 물체의 존재를 감지할 수 있습니다. 이를 위해 전면의 두 개의 M12 커넥터에 다양한 유형의 메인 센서를 연결할 수 있습니다. 여기에는 에너지 최적화된 유도형 및 정전 용량형 센서뿐만 아니라 다양한 유형의 NAMUR 또는 2선식 저전력 DC 센서(예: 플로트 스위치 또는 진동 리미트 스위치)가 포함됩니다. 이로 인해 WILSEN.node는 다양한 유형의 개조 시나리오에 탁월한 솔루션입니다. WILSEN.valve와 마찬가지로 WILSEN.node 역시 실제 측정 정보 외에도 리드선 단선이나 단락과 같은 진단 데이터 또는 고장 상태를 전송합니다.
대표적인 적용 분야
맨홀 뚜껑, 변압기실, 축사 문 또는 목장 문 등의 닫힘 상태 모니터링
- 영어
- 독일어
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | 파일 형식 PDF | 파일 크기 470 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | 파일 형식 PDF | 파일 크기 322 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | 파일 형식 PDF | 파일 크기 566 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | 파일 형식 PDF | 파일 크기 443 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.