무선 초음파 센서

무선 초음파 센서

명확히 정의된 산업 생산 환경 외부에서 센서 기술을 사용하거나 기존 시스템에서 추가 측정 데이터를 추후 조회해야 할 경우 다양한 과제와 장애물이 발생합니다. Pepperl+Fuchs는 무선 산업용 IoT 센서인 "WILSEN" 시리즈를 통해 글로벌 표준인 LoRaWAN®(Long Range Wide Area Network) 기술을 활용하여 이에 대한 해결책을 제공합니다. IP66/67 등급의 WILSEN 중앙 유닛은 강력한 리튬 배터리를 탑재하여 측정 데이터를 LoRaWAN을 통해 클라우드 기반 IoT 플랫폼으로 안전하고 에너지 효율적으로 무선 전송하여 추가 분석을 가능하게 합니다.

또한 중앙 유닛은 LoRaWAN을 통해 GPS 정보, 온도 값 및 배터리 충전 상태를 제공합니다. 중앙 유닛을 다양한 유형의 주요 센서와 결합함으로써 가장 외진 지역과 가장 열악한 조건을 포함한 광범위한 적용 분야를 커버할 수 있습니다.

무선 IoT 센서의 M+O(모니터링 및 최적화) 애플리케이션 통합은 원활합니다. 센서 데이터를 수신할 수 있을 뿐만 아니라, "다운링크 채널"을 통해 WILSEN 센서의 매개변수화도원격으로 편리하게 수행할 수 있기 때문입니다. Pepperl+Fuchs는 이를 위해 무료 웹 서비스 를 제공합니다. 또는 iOS 또는 Android 용 앱을 통해 현장에서 직접 센서의 매개변수화를 수행할 수도 있습니다.

배터리 성능 최적화를 위한 유용한 구성 요소로서, Pepperl+Fuchs는 무료 웹 기반 배터리 수명 계산기를 제공합니다. 이 도구를 통해 사용자는 다양한 매개변수를 기반으로 WILSEN 센서의 예상 배터리 수명을 계산할 수 있습니다.

윌슨.소닉.레벨 초음파 센서

WILSEN.sonic.level: 스마트 충전 레벨 모니터링

통합 초음파 변환기를 통해 WILSEN.sonic.level은2.5m, 4m 또는 7m 범위의 충전 레벨 감지가 가능합니다. 이 무선 LoRaWAN 센서 솔루션은 초음파 원리의 모든 장점을 활용합니다: 재료 특성, 표면 구조 및 색상뿐만 아니라 눈, 안개 또는 먼지도 측정 결과의 품질에 영향을 미치지 않습니다. 또한 음장의 원뿔형 전파 특성으로 인해 점 기반 감지 원리보다 더 넓은 측정 영역을 모니터링할 수 있습니다. WILSEN.sonic.level은 음향 빔의 매개변수화, 1mm 해상도, 조정 가능한 측정 간격, 선택 가능한 평가 알고리즘을 통해 작동 조건에 정밀하게 적응할 수 있습니다. WILSEN.sonic.level은 밀리미터 단위의 거리 값 외에도 용기의 충전 레벨을 백분율 값 형태로 직접 전송합니다.

대표적인 적용 분야

수거 용기, 재활용 용기, 탱크 또는 사일로 내 충전 수준 모니터링

윌슨.소닉.디스턴스 무선 초음파 센서

WILSEN.sonic.distance: 스마트 거리 모니터링

WILSEN.sonic.distance는거리 측정에최적화되어 2.5m, 4m 또는 7m 범위를 커버합니다. 자매 장치인 WILSEN.sonic.level과 마찬가지로, 이 무선 LoRaWAN 센서 솔루션은 초음파 원리의 모든 장점을 활용합니다: 재료 특성, 표면 구조 및 색상뿐만 아니라 눈, 안개 또는 먼지도 측정 결과의 품질에 영향을 미치지 않습니다. 또한 음장의 원뿔형 전파 특성으로 인해 점 기반 감지 원리보다 더 넓은 측정 영역을 모니터링할 수 있습니다. WILSEN.sonic.distance는 음향 빔의 매개변수화, 1mm 해상도, 조정 가능한 측정 간격, 선택 가능한 평가 알고리즘을 통해 응용 조건에 정밀하게 적응할 수 있습니다. 이 외에도 이 LoRaWAN 센서 솔루션은 에코 진폭 값을 제공하여 장치의 수면정렬을 지원합니다. 또한 이 정보는 수신된 에코 신호의품질과 그에 따른 신뢰성에 대한 유용한 일반적인 피드백을 제공합니다.

대표적인 적용 분야

홍수 방지를 위한 수위 모니터링, 팔레트 보관 장소에서의 팔레트 높이 모니터링, 일반적인 거리 측정 작업

언어
  • 독일어
  • 영어
언어
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling Containers파일 형식
PDF
파일 크기
580 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Remote Monitoring of Drain Grates파일 형식
PDF
파일 크기
491 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision파일 형식
PDF
파일 크기
470 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)파일 형식
PDF
파일 크기
566 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.