통신 인터페이스
유도형 센서를 연결하기 위해 IO-Link 또는 AS-Interface가 디지털 통신 인터페이스로 자주 사용됩니다. 산업용 센서 기술 분야에서는 PROFIBUS, DeviceNet, MODBUS 등 다양한 다른 버스 시스템도 활용 가능합니다.
IO-Link
IO-Link는 지점간 통신 시스템입니다. IO-Link를 탑재한 센서(광전 센서, 유도형 센서, 초음파 센서 등)는 스위칭 출력을 가진 이진 센서와 하위 호환됩니다. IO-Link 마스터가 센서에 연결되지 않은 경우, 센서는 기존 스위칭 출력을 가진 SIO 작동 모드(SIO = 표준 입출력)로 작동합니다. 따라서 기존 시스템에 IO-Link 센서를 제한 없이 통합할 수 있습니다. 센서가 전원을 켤 때 연결된 IO-Link 마스터를 감지하면 IO-Link 통신 모드로 작동합니다. 통신 모드에서는 이 인터페이스 기술의 모든 기능을 사용할 수 있습니다:
- 센서 기능의 매개변수화
- 프로세스 외부 데이터 읽기
- 진단 데이터 전송
IO-Link 사용은 다음과 같은 장점도 제공합니다:
- 버전 수 감소—하나의 IO-Link 센서가 서로 다른 출력 단계를 가진 여러 센서를 대체합니다
- 차별화된 진단으로 인한 기계 가동 중단 시간 감소
- 예방 정비 시 가동 중인 장비의 진단 정보 가용성
- 표준화된 인터페이스로 인한 프로젝트 계획 및 설치 비용 절감
- 모든 센서를 연결하는 간단한 3선 케이블
- 다양한 센서 유형의 결합 사용: IO-Link 마스터는 서로 다른 센서 유형의 연결을 가능하게 하며, 심지어 단순한 바이너리 센서의 연결도 지원합니다.
설치 관련 참고 사항
센서는 항상 3선식 케이블을 사용하여 IO-Link 마스터에 설치하십시오.
배경
연결 핀 3 또는 5의 센서는 종종 추가 기능을 제공합니다. 4코어 또는 5코어 케이블을 가진 센서가 Class B 포트를 가진 IO-Link 마스터에 연결될 경우 다음과 같은 효과가 발생할 수 있습니다: Class B 포트의 갈바닉 절연 추가 전원(핀 3 및 5)이 이러한 추가 라인을 통해 표준 IO-Link 케이블과 결합됩니다. 이는 센서의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 최악의 경우 센서가 손상될 수 있습니다.
공장 자동화에서의 필드버스 시스템
적절한 버스 인터페이스를 갖춘 센서는 생산 공장 네트워크 내 여러 노드 간 통신을 위해 공동 전송 경로를 사용할 수 있습니다. 사용되는 버스 시스템의 종류는 주로 어떤 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)를 사용하는지에 따라 결정됩니다.
일반적인 버스 시스템은 다음과 같습니다:
AS-Interface
액추에이터-센서 인터페이스(AS-Interface)는 센서-액추에이터 레벨에서 기존 배선 기술을 대체합니다. AS-Interface는 에너지 및 신호를 단일 라인으로 비용 효율적으로 전송하는 글로벌 표준으로 확고히 자리매김했습니다. 이는 개방형 시스템으로, 모든 일반적인 필드버스 시스템의 하위 계층에 위치합니다.
프로피버스
PROFIBUS는 현장버스 통신 표준으로, 자동화 및 제조 공학 분야에서 사용됩니다. PROFIBUS는 여러 버전으로 제공되며, 제조 공학 분야에는 PROFIBUS DP 버전이 사용됩니다. 이 버전은 기계 및 플랜트 내 제어 패널과 센서/액추에이터 간 고속 통신을 제공하는 특별한 이점을 제공합니다. PROFIBUS는 IEC 61158 표준으로 규격화되어 있습니다.
디바이스넷/컨트롤넷
DeviceNET은CAN 프로토콜을 기반으로 한 개방형 필드버스 표준입니다. ControlNET은 산업 자동화 애플리케이션을 위해 개발된 네트워크 프로토콜입니다. 이들의 장점은 중복 배선과 통신이 명확하게 종단 처리되며 높은 결정성을 가질 수 있다는 점에 있습니다. 두 필드버스 모두 공통 애플리케이션 계층으로 공통 산업 프로토콜(CIP)을 사용하므로 EtherNet/IP와 쉽게 연동할 수 있습니다.
CC-Link
CC-Link는 제어 및 정보 전송을 위해 사용되는 개방형 산업용 네트워크입니다. 이 필드버스 솔루션은 높은 전송 속도와 결정론적 통신을 제공합니다. CC-Link는 기계 제어, 공정 제어, 공장 설비 제어 및 빌딩 자동화에 활용될 수 있습니다.
MODBUS
MODBUS는 확립된 개방형 요청자-응답자 또는 클라이언트-서버 프로토콜입니다. MODBUS는 직렬 인터페이스 또는 이더넷과 함께 사용할 수 있습니다. 데이터 전송을 위해 다양한 작동 모드(TCP, RTU, ASCII)를 사용할 수 있습니다. MODBUS는 공장 자동화 분야에서 자주 사용됩니다.
CANopen
CANopen은 데이터를 특히 빠르게 전송하는 CAN 기반 프로토콜입니다. CANopen은 자동화 기술, 구동 기술 및 복잡한 장치의 네트워킹에 사용됩니다. CANopen은 유럽 표준 EN 50325-4에서 표준화되어 있습니다.
인터버스
인터버스는 범용 필드버스 시스템입니다. 센서/액추에이터 수준 및 공정 자동화와 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 인터버스는 특히 자동차 산업에서 널리 사용됩니다.
세르코스
Sercos는 고속 실시간 통신을 위한 표준화된 개방형 디지털 인터페이스로 기능하는 자동화 버스입니다. Sercos는 산업용 제어 패널, 주변 장치 및 표준 이더넷 네트워크 노드 간 통신에 사용될 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.