고장 수리/자주 묻는 질문

유도형 센서 FAQ

이 섹션에서는 유도형 센서 사용과 관련된 자주 묻는 질문들을 살펴봅니다.

왜 유도형 센서를 사용해야 할까요? (리미트) 스위치로도 제 용도에 충분하지 않을까요?

유도형 센서는 기존의 기계식 스위치에 비해 많은 장점을 제공합니다.

유도형 센서와 기계식 리미트 스위치의 비교

비교유도형 센서기계식 (한계) 스위치
작전:  
고속 신호 처리전기 출력 신호는 전자 회로 내에서 직접 추가 처리를 거칠 수 있습니다.기계적 신호를 발생시키며, 이는 필요에 따라 전기적, 유압적, 공압적 또는 기계적으로 전달됩니다.
비접촉식 감지측정 대상물을 접촉하지 않고 작동.기계적 접촉 시에만 작동 가능: 측정 대상물이 조작되거나 방해받을 수 있음.
신속한 탐지빠른 감지 및 이에 따른 짧은 응답 및 전환 시간, 즉 높은 스위칭 주파수가 가능합니다.기계적 시퀀스는 시간이 소요되며 최대 전환 주파수에 대한 제한을 좁게 설정한다.
유지보수가 필요 없는 작업오염되거나 마모될 수 있는 움직이는 접점이 없습니다.기계식 접점은 시간이 지남에 따라 오염되거나 마모될 수 있습니다. 접점 전환 저항은 예측 불가능하게 변할 수 있습니다.
오염 없는 작업오염(습도, 기름, 먼지 등)에 대한 내성오염과 습기에 민감합니다. 아주 약간의 오염이라도 소손을 유발할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 신호 생성전자 출력은 접점 반동을 방지합니다.신호 출력 시 접점 반동이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 기계식 접점은 스위치 동작 당 여러 개의 스위칭 펄스를 발생시킬 수 있습니다.
낮은 에너지 소비매우 작은 스위칭 전류도 가능합니다.접촉 저항과 접촉면의 산화 위험으로 인해 일정한 최소 전류가 필요합니다.
설정:  
애플리케이션에 간편하게 통합
시동 곡선 계산은 필요하지 않습니다.시동 각도와 시동 경로를 계산해야 합니다. 작동 방향에 따라 스위치 레버의 서로 다른 기계적 버전이 필요합니다.
사용 수명:  
마모 없는 작동내마모성은 스위치 접점이 시간이 지나도 안정적으로 유지된다는 것을 의미합니다.

따라서 스위칭 횟수는 센서의 수명에 영향을 미치지 않습니다.
스위치의 기계적 이동 부품은 마모에 취약하여 스위칭 오류를 유발합니다.

이는 스위칭 속도가 스위치의 수명을 제한한다는 것을 의미합니다.
가능한 응용 분야:  
공간이 부족한 애플리케이션매우 컴팩트한 설계가 가능합니다.컴팩트한 설계의 구현에는 구조적 한계가 존재한다.
표준 설계,
요구 사항에 따른 특수 설계
하나의 디자인으로 다양한 동작이 필요한 여러 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

기계식 리미트 스위치 어셈블리 개념을 모방한 다양한 센서 설계가 존재합니다. 이로 인해 기계식 리미트 스위치를 센서로 교체하기가 더 쉬워집니다.
다양한 응용 분야에는 완전히 다른 설계나 다양한 감지 요소(롤러, 태핏, 레버 등)가 필요합니다.

목표물이 감지되지 않습니다. 제가 무엇을 잘못하고 있나요?

센서와 대상에 관련된 모든 설정, 속성 및 거리를 확인하십시오. 특히 ...

센서 특성

  • 작동 거리: 작동 거리는 제품 기술 데이터 및 제품 표기에서 확인할 수 있습니다.
  • 전환 소자 기능: 지정된 전환 소자 기능이 준수되고 있는지 확인: NPN 또는 PNP? NC 접점 또는 NO 접점?
  • 전기 전압: 전압은 10V ... 30V 사이여야 합니다.

대상

  • 재료: 센서는 금속만 감지합니다. 감쇠 계수를 고려하십시오!
  • 크기: 작동 거리는 표준 표적의 크기를 의미합니다.
  • 센서-대상 관계: 대상이 센서를 지나가고 있는가? 그리고 그 속도는 어느 정도인가? → 응답 곡선을 고려하라: 스위칭 주파수를 초과해서는 안 된다.

센서가 왜 너무 일찍 전환되나요?

센서와 주변 환경을 확인하여 간섭 가능성을 점검하십시오.
특히 ...

센서 특성

  • 전환 소자 기능: 지정된 전환 소자 기능이 준수되고 있는지 확인: NPN 또는 PNP? NC 접점 또는 NO 접점?
  • 설치 조건: 센서가 기술 데이터의 사양에 따라 매립형 또는 비매립형으로 설치되었습니까? 지정된 설치 조건이 올바르게 이행되었습니까?
  • 매립 설치 시 센서의 사전 감쇠가 발생하고 작동 거리가 증가합니다. 매립 설치는 반드시 피해야 합니다. 예측 불가능한 센서 동작을 유발할 수 있습니다. 경우에 따라 측면 감지 현상도 발생할 수 있습니다.

전자기적 영향

  • 센서의 전자기장이 영향을 받고 있습니까? 다른 전자기장에 의해? 너무 가까이 설치된 두 번째 센서에 의해?

주변 영향

  • 금속 간섭: 주변에 다른 금속 물체가 있는지 확인하십시오.
  • 오염: 센서의 오염 여부를 확인하십시오. 필요한 경우 천과 비마모성 세정제로 청소하십시오.

선택된 센서는 특정 세정제, 냉각제 또는 윤활제에 대해 내화학성을 가지고 있습니까?

안타깝게도 이 질문에 대한 명확한 답변을 드릴 수 없습니다.

이는 세정제, 냉각제 및 윤활제의 조성, 즉 배합이 해당 제조업체만 알고 있기 때문입니다. 윤활유에는 일반적으로 첨가제가 포함되어 있으며, 이는 소량이라도 윤활유의 화학적 특성을 변화시킬 수 있습니다. 기술 데이터에 명시된 센서 하우징 재질이 내유성을 보장한다고 해도, 첨가제로 인해 윤활제 전체가 부식성을 띠게 될 수 있습니다.

따라서 화학 호환성을 확인하기 위해 자체 테스트를 수행하는 것이 필수적입니다. 세정제, 냉각수 또는 윤활유 제조사는 사전 통보 없이 제품의 성분을 변경할 수 있음을 유의하십시오. 이로 인해 오랫동안 잘 작동해 온 재료 조합이 갑자기 작동하지 않을 수 있습니다.

EU 지침 94/9/EU에 따라 발급된 기존 EC 형식검증증명서는 EU 지침 2014/34/EU를 인용하는 새로운 EU 형식검증증명서로 반드시 대체되어야 하는가?

새로운 EU 지침 2014/34/EU는 제41조 제2항에 따라 이 점에 관한 명확한 정보를 제공하며, EU 지침 94/9/EU에 따라 발급된 EC 형식검증증명서는 유효함을 명시하고 있습니다.

인용 2014/34/EU
제41조 (경과조치)

(1) 회원국은 94/9/EC 지침의 적용을 받는 제품으로서 해당 지침에 부합하고 2016년 4월 20일 이전에 시장에 출시된 제품의 시장 공급 또는 사용 개시를 방해해서는 안 된다.

(2) 지침 94/9/EC에 따라 발급된 인증서는 본 지침에 따라 유효하다.

제어기(PLC)의 디지털 입력에 2선식 기능을 가진 센서를 연결할 수 있나요?

이는 디지털 입력의 유형과 사용 중인 센서의 유형에 따라 달라집니다.

개별 유형
유형 1: 기계식 접점 및 3선식 센서용 디지털 입력. 2선식 기능을 가진 센서는 유형 1 입력에 연결할 수 없습니다.

유형 2: 2선식 센서용 디지털 입력. 이 입력 유형은 반도체 스위치 신호에 적합하며, 예를 들어 근접 센서 표준(IEC 60947-5-2)에 따른 2선식 센서가 해당됩니다. 이 입력은 채널당 2선식 센서에 대해 최대 30mA의 증가된 전류 소비를 가지므로, 채널 밀도가 낮은 PLC 모듈에 더 적합합니다.

유형 3: 2선식 및 3선식 센서용 디지털 입력. 유형 3 디지털 입력은 유형 2 디지털 입력보다 전력 소모가 낮습니다. 이 입력은 근접 센서 표준(IEC 60947-5-2)에 따른 3선식 센서 사용을 목적으로 합니다. 2선식 기능을 가진 센서도 차단 상태에서 전류가 낮은 경우 유형 3 디지털 입력에 사용할 수 있습니다.이를
위해 Pepperl+Fuchs는 2선식 기능과 극히 낮은 잔류 전류를 가진 센서를 개발했습니다. 해당 센서의 2선식 출력 설명에는 대문자 "L"이 포함됩니다(출력 유형 "Z4L" 또는 "Z8L" 참조). "L"은 "Low(낮음)"을 의미하며, 즉 낮은 잔류 전류를 나타냅니다. 개방 접점을 통한 잔류 전류는 100 µA ~ 200 µA로, Pepperl+Fuchs의 기존 2선식 센서(0.4 mA ~ 0.6 mA) 대비 현저히 낮습니다. 이 2선식 센서는 IEC EN 61131-2에 따른 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)의 3형 디지털 입력에서 3선식 센서를 대체할 수 있습니다.

Pepperl+Fuchs는 NEC 500에 따른 유도형 센서를 제공합니까?

Pepperl+Fuchs의 NAMUR 규격 유도형 센서는 Class I - III, Division 1 환경에서 사용하기에 적합합니다. Pepperl+Fuchs 웹사이트에서 다운로드 가능한 제어 도면의 정보를 참조하십시오.

배경 지식 ...
NEC 500은 미국에서 전기 장비에 대한 유일한 법적 구속력 있는 표준(NEC)의 명칭과 그 조항(500)을 결합한 것입니다. 약어 "NEC"는 National Electrical Code(국가 전기 규정)를 의미하며, NFPA 70(National Fire Protection Association No. 70, 미국 화재 예방 협회 제70호)과 마찬가지로 미국에서 법률로 간주됩니다. 이 규정의 제500조는 미국 내 폭발 위험 구역의 등급(Class) 및 구획(Division)에 따른 분류를 규정합니다. 유럽의 지침 2014/34/EU에 따른 구역 분류와 유사하게, 설비는 위험한 폭발성 대기 발생의 지속 시간 및 빈도에 따라 등급(Class)과 구획(Division)으로 구분됩니다.

Pepperl+Fuchs의 SIL 등급(예: SIL 2)을 가진 유도형 NAMUR 센서를 고수요 모드에서 사용할 수 있습니까? 이 정보를 어디에서 찾을 수 있습니까?

Pepperl+Fuchs의 유도형 센서도 고수요 모드에서 사용할 수 있습니다. 그러나 Pepperl+Fuchs의 SIL 문서(예: Exida 보고서)에는 PFH 값이 항상 포함되어 있지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 해당 값은 추론할 수 있습니다.

PFH 값 도출—상세
설명 고수요 모드란 안전 계장 시스템(SIS)에 대한 높은 수요율 또는 지속적인 수요가 발생하는 작동 모드를 의미합니다. 고수요 모드에서 SIS를 평가하는 핵심 지표는 PFH 값(시간당 고장 확률)입니다. PFH 값은 SIS가 지정된 시간(예: 1시간) 동안 기능을 수행할 확률을 나타냅니다. Pepperl+Fuchs의 유도형 센서는 고수요 모드에서 사용될 수 있으나, Pepperl+Fuchs의 SIL 문서(예: Exida 보고서)에는 PFH 값이 항상 포함되지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 해당 값은 다음과 같이 추론할 수 있습니다:

사용자가 단일 채널 시스템을 구축한다고 가정할 때, ʎdangerous(ʎd)의 값은 항상 PFH 값입니다. 위험한 고장률 ʎd는 감지된 위험한 고장률 ʎdd과 감지되지 않은 위험한 고장률 ʎdu의 합입니다:

ʎ d = ʎ dd + ʎ du

단일 채널 시스템의 경우 위험한 고장 발생 확률은

PFH = ʎ du.

Pepperl+Fuchs의 NAMUR 센서(N) 및 안전 기능이 있는 NAMUR 센서(SN)에 대한 SIL 고려 사항에서, 감지 가능한 위험한 고장 ʎ dd은 포함되지 않습니다. 즉,

ʎ dd = 0.

따라서: PFH = ʎd

센서 연결 유형을 어떻게 확인하나요?

다양한 연결 유형은 타입 코드를 참조하면 신속하게 식별할 수 있습니다.

연결 유형센서 식별 (참조: 타입 코드)
말단 구획해당되는 경우, 주문 지정의 두 번째 블록에 "KK"를 지정하십시오.
예시: NBB10-30GKK-WS
고정 케이블주문 지정의 끝에 연결 식별자가 없는 센서.
커넥터주문 지정의 끝에 다음 커넥터 식별자 중 하나가 포함됩니다: "V1", "V3", "V5", "V13", "V16", "V18."
AS-Interface주문 지정의 세 번째 블록에 있는 식별자 "B3" 또는 "B3B".
예시: NBB15-30GM60-B3B-V1
기타 연결FASTON® 커넥터 "V3" ... "V5"가 장착된 센서 또는 납땜 연결 방식의 센서 등

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.