연결 방법

유도형 센서 커넥터

유도형 센서는 다양한 방식으로 시스템에 통합될 수 있습니다. 플러그 유무에 관계없이 고정 케이블이 장착된 센서 또는 커넥터 플러그가 장착된 센서의 다양한 버전이 표준으로 다양한 디자인으로 제공됩니다.

터미널 구획

이 유형의 센서는 센서 하우징 내에 센서를 플랜트에 전기적으로 연결하기 위한 지정 영역을 갖추고 있습니다. 단자실은 사용자가 연결 케이블을 자유롭게 선택할 수 있도록 합니다. 이는 자외선 저항성 또는 화학 물질 저항성이 요구되는 응용 분야에서 특히 유용합니다. 또한 사용자는 고정된 케이블 길이에 구애받지 않으며, 단자실은 커넥터가 장착된 버전 대비 향상된 변조 방지 기능을 제공합니다.

터미널 컴파트먼트를 갖춘 Pepperl+Fuchs 유도형 센서는 타입 코드의 두 번째 위치에 "KK" 형식 지정이 포함될 수 있습니다.

커넥터 유무에 따른 고정 케이블

이 유형의 센서는 사전 조립이 가능한 고정 케이블 또는 산업 자동화용 표준 커넥터가 장착된 고정 케이블을 갖추고 있습니다. 고정 케이블 방식 센서는 추가적인 싱글엔디드 암 커넥터 세트가 필요하지 않고 연결 지점을 최소화하므로 경제적인 옵션입니다. 적용 분야 요구사항(예: 자동차 산업)에 따라 특수 커넥터 연결도 가능합니다.

고정 케이블과 커넥터가 장착된 센서의 경우, 케이블 길이와 커넥터 유형 정보가 타입 코드 끝에 포함됩니다. 예: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1 등.

데이터 전송용 커넥터

유도형 센서는 M8 및 M12, 1/2인치 및 7/8인치를 포함한 표준 산업용 자동화 커넥터로 제공됩니다. 센서 교체 시 케이블을 완전히 교체할 필요가 없습니다. 이는 터미널 칸에서 오류 발생 가능성이 높은 새 연결을 방지합니다. 표준화된 단일 종단 암형 코드셋은 Pepperl+Fuchs 액세서리 제품군에서 구입 가능합니다.

이러한 연결 옵션을 가진 유도형 센서는 타입 코드 끝에 다음 유형 지정 중 하나가 있습니다: V1, V3, V5, V13, V16, V18.

기타 연결

다른 버전 외에도, 예를 들어 FASTON® 커넥터나 납땜 연결 방식의 센서 등이 제공됩니다.

전기 버전 및 기본 회로도

다음 표는 전기적 버전, 센서 유형, 대표적 데이터 및 기본 회로도에 관한 일반적인 유도형 센서의 개요를 제공합니다.

직류 전압 10V ... 60V
센서 유형· 2선식 · Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
· 표준형
· 역극성 보호
· 단락 방지
EN 60947-5-2에 따른 배선도접촉 금지 또는 NC 접촉

예시: 접촉 금지 Z/Z0
일반적인 데이터· 기본 시리즈 5 V/4 mA … 100 mA · 표준 시리즈 4 V/2 mA … 200 mA
· 잔류 전류 0.7mA/0.5mA

기본 시리즈 10V ... 30V, 100mA
표준 시리즈 10V ... 60V, 200mA
센서 유형· 3선식 · E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
· 단락 방지
· 역극성 보호
EN 60947-5-2에 따른 배선도접촉 금지 또는 NC 접촉

예시: 접촉 금지 E/E0
기본 회로도
 
일반적인 데이터· 전압 강하 2.5 V · 잔류 전류 0.3 mA
· 작동 전류 0 mA ... 200 mA
· 무부하 전류 20mA
센서 유형· 4선식 · A, A2
· 단락 방지
· 역극성 보호
EN 60947-5-2에 따른 배선도NC 접점과 NO 접점

예시: NC 접점과 NO 접점 A2
일반적인 데이터· 전압 강하 2.5 V · 잔류 전류 0.3 mA
· 작동 전류 0 mA ... 200 mA
· 무부하 전류 20mA

교류 전압 20V ... 250V
센서 유형WS, WÖ, W, W4
EN 60947-5-2에 따른 배선도NC 접점 및 NO 접점

예시: NC 접점 WÖ/UÖ
일반적인 데이터· 전압 강하 "ON" 시: 6 V · 잔류 전류 1 mA
· 작동 전류 5mA ~ 500mA

범용 전류 20V ~ 250V AC, 45Hz ~ 65Hz, 30V ~ 300V DC
센서 유형미국, UÖ
EN 60947-5-2에 따른 배선도NC 접점 및 NO 접점

예시: NC 접점 WÖ/UÖ
일반적인 데이터· 전압 강하 "ON": 5 V
· 잔류 전류 1.5mA
· 작동 전류 5mA ~ 500mA

직류 전압 8V DC
센서 유형· NAMUR, N, 1N, SN, S1N
· EN 60947-5-6
EN 60947-5-2에 따른 배선도NC 접점 또는 NO 접점

예시: NC 접점 N/N0 또는 SN
일반적인 데이터· 정격 전압 8V
· 출력 전류
< 1 mA 작동
3mA 비작동 상태

센서 유형: EN 60947-5-2에 따른 전선 색상 및 플러그 배정

아래는 유도형 센서의 핀 배정 및 전선 색상에 대한 개요입니다.

핀 배열 번호는 커넥터 플러그의 핀 번호와 일치합니다. 이는 AC용 근접 센서 및 3핀 8mm 플러그가 장착된 제품에는 적용되지 않습니다.

보호 절연이 없는 스위치는 교류 50V 초과 및 직류 120V 이상의 전압에 대해 보호 도체 단자가 필요합니다.

2개의 AC 연결
함수접촉 금지
연결/전선 색상./.
노란색/초록색 또는 노란색을 제외한 모든 색상을 사용하십시오.
두 전선의 색상이 동일해야 합니다.
핀 배열3 | 4
V1 커넥터 플러그
V13 커넥터 플러그
V3 커넥터 플러그

2개의 DC 연결—자유 극성
함수NC 접점
연결/전선 색상+ | -
./.
핀 배열1 | 2
V1 커넥터 플러그
V13 커넥터 플러그

2개의 DC 연결—극성 준수
함수접촉 금지
연결/전선 색상+ | -
갈색 (BN) | 파란색 (BU)
핀 배열1 | 4
V1 커넥터 플러그
V3 커넥터 플러그

2개의 DC 연결—극성 준수
함수NC 접점
연결/전선 색상+ | -
갈색 (BN) | 파란색 (BU)
핀 배열1 | 2
V1 커넥터 플러그

3개의 DC 연결—극성 준수
함수접촉 금지
연결/전선 색상+ | - | 출력
브라운 (BN) | 블루 (BU) | 블랙 (BK)
핀 배열1 | 3 | 4
V1 커넥터 플러그
함수NC 접점
연결/전선 색상+ | - | 출력
브라운 (BN) | 블루 (BU) | 블랙 (BK)
핀 배열1 | 3 | 2
V1 커넥터 플러그
V3 커넥터 플러그

4개의 DC 연결—극성 준수
함수전환 접점 (개방/폐쇄)
연결/전선 색상+ | - | NO 접점 출력 | NC 접점 출력
브라운 (BN) | 블루 (BU) | 블랙 (BK) | 화이트 (WH)
핀 배열1 | 3 | 4 | 2
V1 커넥터 플러그

2개의 DC 및 NAMUR 연결—극성 준수
함수접촉 금지 및 NC 접촉
연결/전선 색상채널 1+ | 채널 1- | 채널 2+ | 채널 2- | 밸브 + | 밸브 -
갈색 (BN) | 파란색 (BU) | 흰색 (WH) | 검정색 (BK) | 빨간색 (RD) | 노란색 (YE)
핀 배열1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
V1 커넥터 플러그
V16 커넥터 플러그
V18 커넥터 플러그

3개의 DC 연결—극성 준수
함수접촉 금지 및 NC 접촉
연결/전선 색상전원 공급 + | 전원 공급 - | 출력 채널 1 | 출력 채널 2
브라운 (BN) | 블루 (BU) | 블랙 (BK) | 화이트 (WH)
핀 배열1 | 3 | 4
V1 커넥터 플러그
K1 = 채널 1
K2 = 채널 2
V18 커넥터 플러그
K1 = 채널 1
K2 = 채널 2

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.