주택 설계

유도형 센서 유형

유도형 센서는 다양한 설계로 제공되어 서로 다른 목적과 장착 상황에 적합합니다. 원통형과 입방형 설계가 대표적입니다.

유도형 센서 1-2선 모델 원통형

원통형 센서

원통형 센서의 감지면은 축 방향으로 정면부에 위치합니다. 이 센서는 나사산 없는 3mm 직경 또는 나사산 있는 4mm 직경으로 제공되며, 나사산 있는 최대 30mm 직경 또는 단자 하우징이 있는 매끄러운 40mm 직경으로 제공됩니다.

전형적인 적용 사례: 원통형 센서는 일반적으로 간단한 장착이 필요한 경우에 사용됩니다. 예를 들어, 구멍을 통해 단일 구멍 장착이 필요한 경우입니다. 원통형 센서는 축 방향으로 쉽게 오프셋할 수 있어 적용 분야에 맞게 조정 및 적용하기 쉽습니다.

유도형 센서 1-2선식 모델 큐빅

큐빅 센서

Pepperl+Fuchs의 대표적인 직사각형 유도형 센서는 VariKont 센서로 알려져 있습니다. 이 유형의 센서(하우징 설계 IC30 및 IC40)는 유럽 표준 EN 60947에 정의된 장착 구멍 배열을 갖습니다. 이 배열은 기계식 위치 리미트 스위치와 동일합니다.

대표적인 적용 사례: 작동 거리가 길고 내구성이 뛰어나며 설치 옵션이 다양하기 때문에 VariKont는 놀이공원 놀이기구에 자주 사용됩니다. 그러나 산업 환경에서도 작동 거리가 긴 곳이 필요한 곳이라면 어디에서나 VariKont가 활용됩니다. 이동식 센서 헤드로 인해 센서 장착이 훨씬 용이해집니다.

유도형 센서 1-2선 모델 표면 스위치

플랫 팩 (FP)

플랫 팩은 큰 전면(80mm x 80mm)을 가진 블록형 센서로, 따라서 작동 거리가 큽니다. 두 부분으로 구성됩니다. 장착 베이스에는 단자실이 포함됩니다. 상부 부품에는 커넥터 핀, 센서 요소 및 전자 부품이 포함되어 있으며, 이들은 주조 수지로 진공 캡슐화 처리됩니다. 상부 부품은 항상 PBT로 제작되며, 장착 베이스는 PBT 또는 주조 금속으로 제작됩니다. 플랫 팩은 유럽 표준 EN 60947(하우징 설계 ID80)에 정의된 장착 구멍 배열을 따릅니다.

전형적인 적용 사례: 작동 거리가 길고 내구성이 뛰어나며 장착 방식이 유연한 특성 덕분에 플랫 팩(FP)은 놀이공원 놀이기구에서 흔히 사용됩니다. 그러나 플랫 팩은 작동 거리가 긴 환경이라면 어디서든 활용 가능하며, 대규모 산업 현장에서도 적용할 수 있습니다.

유도형 센서 1-2선 모델 표면 실장 가능

표면 장착형 센서

표면 장착형 센서는 표면에 부착할 수 있는 장착 옵션을 갖춘 소형 유도형 센서입니다. 해당 센서는 이를 위해 설계된 표면에 나사로 고정할 수 있습니다. 설계에 따라 감지면은 위쪽 또는 앞쪽을 향하도록 배치됩니다. 하우징은 일반적으로 PBT로 제작됩니다.

전형적인 적용 사례: 표면 장착형 센서는 다목적입니다. 이들은 전형적인 만능형 센서입니다.

유도형 센서 1-2선 모델 유도 슬롯

유도형 슬롯 센서

이 센서 유형은 U자형 PBT 하우징을 갖추고 있습니다. 전자기 교번장은 "U"자 다리 부분에 서로 마주보는 두 코일 사이에 형성됩니다. 물체가 코일 사이 영역으로 들어갈 때 스위칭 소자 기능이 작동합니다. 유도형 슬롯 센서는 고유한 설계 특성상 감쇠 계수가 없습니다. 모든 금속 감쇠 요소를 동일하게 잘 감지합니다.

전형적인 적용 사례: 슬롯형 센서는 밸브 액추에이터의 위치 피드백에 사용됩니다. 또한 이 유형의 센서는 압력 게이지의 드래그 포인터 감지(최대 또는 최소 압력 감지)에도 활용됩니다.

유도형 센서 1-2선식 모델 링형

유도형 링 센서

이 센서들은 링 형태로 설계되었습니다. 전자기 교번장은 링 내부로 집중됩니다. 금속 물체가 센서 링 안으로 들어오면 스위칭 소자 기능이 작동합니다. 하우징 재질은 PBT입니다.

전형적인 적용 사례: 공중에 떠 있는 물체 감지, 계수 작업

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.