재료

유도형 센서 재료

센서 선택 시 외장 재질은 응용 분야의 주변 환경 조건에 적합해야 하므로 핵심 요소입니다. 이는 기계 및 플랜트의 안정적인 작동을 보장하는 유일한 방법입니다. Pepperl+Fuchs는 센서 및 관련 연결 기술 제조에 다음과 같은 재질을 사용합니다.

센서 재료

황동 센서 하우징

Pepperl+Fuchs의 대부분의 원통형 유도형 센서는 니켈 도금 황동 하우징 슬리브를 사용합니다. 니켈 도금 황동 센서 하우징은 비용 효율적이며 금속 하우징의 기계적 내구성을 제공합니다. 이로 인해 해당 하우징은 다목적이며 다양한 응용 분야에 이상적입니다.

대표적인 적용 분야: 특정 화학적 특성이나 높은 불투과성이 요구되지 않는 모든 적용 분야.

다양한 합금으로 제작된 스테인리스 스틸 센서 하우징

스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 센서는 특히 부식성 환경 조건에서 사용하기에 적합합니다. 이 유형의 강철은 부식이 발생하지 않아, 이러한 설계의 하우징은 부식에 대한 이상적인 보호 기능을 자랑합니다. 따라서 가혹한 산업 환경에 적합합니다. 특수 용도에 저합금 스테인리스강(1.4305, "GS" 타입 코드)이 충분하지 않은 경우, Pepperl+Fuchs는 고합금 스테인리스강 하우징(1.4404, 타입 코드 "GH")을 적용한 센서를 제공합니다.

대표적인 적용 분야: 부식 방지 성능이 강화된 보호가 필요한 분야, 예를 들어 실외 적용 분야 등입니다. 그러나 센서가 부식성 매체와 접촉하거나 고압 세척기를 이용한 빈번한 세척 주기가 예상되는 경우에도 스테인리스 스틸 하우징을 사용할 수 있습니다.

PTFE 센서 하우징

폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)은 특히 프라이팬의 논스틱 코팅으로 잘 알려져 있지만, 용접 분야를 비롯한 센서 기술에도 활용됩니다. PTFE 코팅 센서 위의 용접 비드는 플라스틱 부품에 타들어 가거나 센서에 달라붙지 않고 즉시 흘러내립니다. 이로 인해 해당 센서는 용접 비드에 대한 내성을 갖습니다.

대표적인 적용 분야: 용접 로봇 주변의 차체 제작 공정 내 검출 애플리케이션.

PBT 센서 하우징

반결정성 유리섬유 강화 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)는 센서 하우징 소재로 매력적인 선택지가 되는 다양한 특성을 지닙니다. PBT는 기하학적 정밀도가 높고 내마모성, 내열성 및 내한성을 지닙니다. PBT 하우징은 또한 탄화수소(예: 트리클로로에틸렌), 산(예: 28% 황산), 해수 및 +70°C로 가열된 물에 대한 내성을 제공합니다.

대표적인 적용 분야: 특별한 요구사항이 없는 산업 환경에서의 표준 적용 분야.

PPS 센서 하우징

페퍼르+푸크스는 주변 온도 최대 +150°C 환경에서 사용되는 센서에 특히 내열성이 뛰어난 PPS(폴리페닐렌설파이드)를 사용합니다. 이 결정질 소재는 +200°C까지 치수 안정성을 유지합니다. PPS 하우징이 적용된 센서의 전자 부품은 주조 수지로 진공 밀봉 처리됩니다.

대표적인 적용 분야: 높은 주변 온도의 작동 환경

폴리아미드 센서 하우징

폴리아미드는 높은 강도, 비틀림 강성 및 충격 강도를 지닌 소재입니다. 이 소재로 제작된 센서 하우징은 희석된 가성소다, 지방족 및 방향족 탄화수소, 가솔린, 알코올, 에스터, 케톤, 지방 및 오일에 대한 내성을 제공합니다. 그러나 폴리아미드는 강산에 취약합니다.

대표적인 적용 분야: 특별한 요구사항이 없는 산업 환경에서의 표준 적용 분야.

케이블 및 선로용 재료

표준 재료

PVC

피복재: 폴리염화비닐(PVC)

심 절연재: 폴리염화비닐(PVC)
특징:
  • 모든 표준 요구 사항에 적합합니다
  • 뛰어난 가성비/좋은 비용 대비 가치 비율
  • 매우 간단하고 처리하기 좋다
제한 사항:
  • 제한된 내유성
  • 비할로겐 프리(유해하고 독성 있는 연소 가스)
  • 저온에서의 비틀림 강성 증가


PUR

피복재: 폴리우레탄(PUR)

코어 절연재: 폴리프로필렌(PP)
특징:
  • 높은 기계적 인장 강도
  • 높은 내마모성 및 절단 저항성
  • 마모 및 내마모성
  • 다양한 화학 물질에 대한 내성
  • 광물유 및 연료에 대한 높은 내성
  • 가수분해 및 미생물 저항성 (폴리에테르 기반)
  • 할로겐 프리
  • 검정색으로 우수한 자외선 차단 기능을 갖추었습니다
  • 저온 유연성
제한 사항:
  • PVC보다 비싼
  • 절단 저항으로 인해 후속 가공이 어렵습니다
  • PVC보다 더 높은 피복 박리력이 요구됨




Pepperl+Fuchs의 특수 라인 특성

PVC-U (UL 인증 부품)

표준 요구 사항을 위한 검증된 PVC 품질의 케이블.

특징:

  • 승인: CE, UL/CSA
  • 난연성

대표적인 적용 분야: 운송 및 포장 산업

PUR-U (UL 인증 부품)

고주파 굽힘 응력에 견디는 유연한 PUR 품질의 케이블.

특징:

  • 컨베이어 체인에 적합
  • 승인: CE, UL/CSA
  • 난연성
  • 할로겐 프리
  • 가수분해에 대한 내성

대표적인 적용 분야: 컨베이어 체인, 공작 기계, 플랜트 건설, 도장 공정, 자동차 산업. 특히 북미 시장을 위한 제품입니다.

PUR-A (자동차)

PUR-A 케이블은 자동차 산업에서 사용되는 방사선 조사 폴리우레탄 케이블의 대체재입니다. 또한 PUR-U 케이블은 재활용이 가능하며 쉽게 폐기할 수 있습니다.

특징:

  • 용접 비드 저항성
  • 컨베이어 체인에 적합
  • 승인: CE, UL/CSA
  • 난연성
  • 할로겐 프리
  • 가수분해에 대한 내성

주요 적용 분야: 자동차 산업, 용접 시스템, 북미 시장 내 공장

PUR-A1 (자동차)

자동차 산업용 PUR 케이블.

특징:

  • 용접 비드 저항성
  • 컨베이어 체인에 적합
  • 승인: CE, UL/CSA
  • 난연성
  • 할로겐 프리
  • 가수분해에 대한 내성

대표적인 적용 분야: 자동차 산업 (예: 폭스바겐)

PUR-R (로봇공학)

로봇 공학에 특히 적합한 PUR 케이블.

특징:

  • 매우 유연함
  • 비틀림에 강한
  • 컨베이어 체인에 적합
  • 승인: CE, UL/CSA
  • 난연성
  • 가수분해에 대한 내성
  • 해수에 대한 내성
  • 내유성

대표적인 적용 분야: 로봇 팔

PUR-O (실외용)

가혹한 실외 환경 조건에 견디는 내구성 케이블.

특징:

  • 자외선 차단
  • 미생물 저항성
  • 낮은 연기 발생
  • 승인: CE, UL/CSA
  • 난연성
  • 할로겐 프리
  • 가수분해에 대한 내성
  • 해수에 대한 내성
  • 내유성

대표적인 적용 분야: 모바일 장비, 높은 자외선 노출이 수반되는 용도(예: 해수면 또는 고산 지역)

PUR-O6

철도 승인을 받은 케이블.

특징:

  • 차량 내장재용으로 승인됨
  • 확장된 저온 범위
  • 확장된 고온 범위
  • 특히 오일 및 연료에 대한 내성
  • 승인: CE
  • 난연성
  • 할로겐 프리
  • 방사선 조사된 분자

대표적인 적용 분야: 철도 차량, 차량 내부

POC (폴리올레핀 컴파운드)

강력한 열적 요구 사항을 위한 고품질 케이블.

특징:

  • 고온에 강함
  • 용접 비드 저항성
  • 내연성
  • 난연성
  • 할로겐 프리
  • 가수분해에 대한 내성
  • 내유성
  • 가교 분자

대표적인 적용 분야: 자동차 산업, 용접 시스템, 철강 산업

PVC와 STOOW

가혹한 환경 조건용 PVC 케이블, 북미 지역 전용으로 사용됩니다.

특징:

  • 승인: UL/CSA. Pepperl+Fuchs의 이 유형 제품은 CE 승인을 받지 않아 유럽에서 구입할 수 없습니다. STOOW 승인. "STOOW"는 다음과 같은 재료 특성을 지닌 케이블 분류입니다: S = 작동 등급(또한 "초극한 작동"), T = 열가소성, OO = 도체 및 외부 피복의 절연체가 내유성, W = 실외 내구성(내광성 피복 포함) 및 습한 장소에 적합한 도체.
  • 높은 기계적 및 전기적 부하 용량
  • 내노치성
  • 내유성
  • 7/8인치 커넥터용으로 설계됨
  • 주전원 공급에 적합함

대표적인 적용 분야: 케이블 덕트 및 케이블 랙 설치

PP (PP-EPDM)

식음료 산업용 케이블.

특징:

  • FDA 규정을 준수하는 재료를 사용합니다
  • 승인: CE
  • ECOLAB® 승인
  • 일반적으로 높은 내화학성
  • 확장된 고온 범위
  • 일반적인 산성 및 알칼리성 세정제와 소독제에 대한 내성
  • 컨베이어 체인에 적합
  • 할로겐 프리

대표적인 적용 분야: 식품 가공 산업

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.