주변 조건

유도형 센서 주변 환경 조건

주변 환경 조건의 특수성을 고려하여 센서가 요구 사항을 충족할 수 있도록 해야 합니다. 특별한 주변 환경 조건 요구 사항의 경우, 대부분의 경우 효과적으로 사용할 수 있는 적합한 센서 버전이 존재합니다.


주변 온도

허용 주변 온도는 유도형 센서가 정상적으로 작동하는 온도 범위입니다. Pepperl+Fuchs의 표준 센서에 적용되는 사항은 다음과 같습니다:

  • 주변 온도: -25 °C ... +70 °C 또는 248 K … 343 K
  • 보관 온도: -40 °C ... +85 °C 또는 233 K … 358 K

특수 형상의 경우:
-25 °C ... +100 °C 또는 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C 또는 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C 또는 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C 또는 273 K ... 523 K

고온 환경용 온도 센서

유도형 센서는 높은 주변 온도 환경에 맞게 설계될 수 있습니다. 해당 센서는 다음 최대값에서 응력 한계에 도달합니다:

  • 유형 명칭에 "T" 표시가 있는 센서: ≤ +100 °C
  • 유형 명칭에 "150", "200" 또는 "250"이 표시된 센서: 각각의 최대 작동 온도(°C).

극저온의 경우, 주문 지정 코드에 해당 항목이 없습니다.

내압성

특히 고압 저항 센서는 특수한 압력 저항 요구 사항에 사용할 수 있습니다. 이 유형의 센서는 형식 명칭에 "D" 표시가 있습니다: 최대 500 bar. 자세한 내용은 해당 제품의 기술 데이터를 참조하십시오.

충격 저항 및 진동 저항

유도형 센서는 충격 저항 및 진동 저항 요구 사항에 대해 포괄적인 테스트를 받습니다. 충격 저항 테스트는 IEC 60068-2-27에 따라 수행됩니다. 진동 저항 테스트는 IEC 60068-2-6에 따라 수행됩니다.

용접 저항

용접 방지 유도형 센서는 형식 명칭에 "C" 표시가 있습니다. 이 유형의 센서는 용접 시스템이나 공작 기계와 같은 특수 환경에서 사용될 때 충분한 내구성을 갖추고 있습니다. Pepperl+Fuchs는 제품 포트폴리오에 다양한 용접 방지 센서를 보유하고 있습니다.


강건성

밀폐형 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 센서는 특히 고온 증기와 고압 세척기를 이용한 빈번한 세척 주기가 발생하는 세척 환경에 사용됩니다. 이러한 센서는 금속 센서 표면을 갖추고 있어 높은 내구성을 자랑합니다. 세척 환경 외에도 금속 표면 센서는 냉각액으로 세척되는 공작 기계에 자주 사용됩니다.


보호 등급

요구 사항에 따라 유도형 센서는 IP65, IP67 또는 IP68(EN 60529) 등급으로 보호됩니다. 특히 가혹한 산업 환경에서 사용하기 위한 IP69K 보호 등급 버전도 제공됩니다.

Pepperl+Fuchs의 IPX8 등급 보호 기능을 갖춘 제품은 다음 조건을 충족합니다:

  • 시험 시료 위 1m 수주
  • 수중에서 24시간 연속 가동 시 정격 부하 하에서 주기적 감쇠 및 감쇠 해제
  • 사이클 시간 2시간
  • 수온 = 실온 +5 °C

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.