연속 무선 작동 상태 모니터링
신청서
시스템 및 시스템 구성품의 현재 상태에 대한 상세한 정보는 오작동을방지하고 필요 시 목표를 정한 조치를 취하는 데 필수적입니다. 몇 가지 예시: 펌프나 환기 시스템이 정상적으로 작동 중인가, 전혀 작동하지 않는가, 아니면 과부하 상태인가? 산업용 도어는 닫혀 있는가? 기존 기계는 마지막 점검 이후 몇 시간 동안 가동되었는가? 모든 기계가 상위 관리 시스템에 연결되거나 그러한 연결을 위해 설계된 것은 아닙니다. 많은 경우 플랜트 구성 요소를 연결하려면 막대한 비용이 들거나 기계 제어 시스템에 개입해야 합니다. 후자의 경우 사이버 보안 문제로 인해 종종 바람직하지 않거나 금지됩니다. 이동식 장치의 경우 일반적으로 유선 연결 자체가 불가능합니다.
목표
상위 수준에서는 전체 플랜트의 중앙 시각화 및 모니터링 시스템을 구축하여 장비 및 플랜트 구성 요소의 현재 상태를 표시해야 합니다. 특정 유지보수 조치를 가능하게 하기 위해 실제 기계 가동 시간을 중앙에서 확인할 수 있어야 합니다. 개별 구성요소의 고장 및 문제 발생 시 담당자에게 즉시 통보하고 신속히 시정 조치를 취해야 합니다. 이 절차는 플랜트 제어 시스템에 이벤트 기반 메시지 기능이 구현되지 않았거나 상위 제어 레벨과 연결되지 않은 경우에도 자동으로 실행되어야 합니다. 필요 시 실제 기계 가동 시간에 맞춰 유지보수 계획을 조정할 수 있어야 합니다. 또한 본 솔루션은 다양한 전압 레벨에 대한 연결 옵션을 제공해야 합니다.

해결책
모니터링 대상 플랜트 구성 요소의 회로에는 해당 전압 레벨에 적합한 릴레이가 설치됩니다. 이 릴레이는 부하 회로에 전류가 흐를 때 작동하여 무전압 측의 접점을 작동시킵니다. 무전압 측은 어댑터 케이블을 사용하여 WILSEN.node 자율 무선 센서 노드에 연결됩니다. 이와 동일한 방식으로, 시스템에 이미 존재하지만 지금까지 사용되지 않았던 릴레이 신호 접점 또는 기타 무전압 접점(예: 릴레이, 스위칭 장치, 기계식 리미트 스위치/레버 스위치, 커플링 릴레이, 리드 접점 등)을 WILSEN.node에 연결할 수 있습니다. 이 장치는 최대 두 개의 무전압 접점(유형 불문)을 모니터링할 수 있는 두 개의 독립적인 입력을 갖추고 있습니다.
무선 센서 노드는 무전압 접점의 위치를 기반으로 시스템 구성품의 작동 상태를 감지하고 LoRaWAN을 통해 대상 인스턴스에 무선으로 보고합니다. NAMUR 센서도 연결할 수 있으며 무전압 접점과의 혼합 작동이 가능합니다. 이 솔루션은 비용 효율적으로 구현 가능하며 기존 시스템에도 적용할 수 있습니다.
기술적 특징
- 어댑터 케이블을 통한 무전압 접점의 직접 연결
- 기기당 두 개의 독립 채널
- LoRaWAN을 통한 안전하고 에너지 효율적인 데이터 전송
- 건물 내 다중 층을 통한 탐지 범위 및 개방된 공간에서 최대 15km
- 최대 10년의 배터리 수명
- 모든 센서 및 무전압 접점을 위한 M12 플러그 연결
- 기존 하우징에 개조 설치 가능한 M12 케이블 설치 장치
한눈에 보기
- 기계 및 플랜트 구성 요소의 전환 및 작동 상태에 대한 최신 정보를 항상 제공
- 기존 플랜트 구성 요소를 기계 제어에 개입하지 않고 쉽게 연결
- LoRaWAN®을 통한 에너지 효율적인 통신
- 종단 간 암호화를 통한 안전한 데이터 전송
- 모든 하드웨어가 포함된 견고한 솔루션
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.