2축 정밀 크레인 위치 결정을 위한 거리 측정

오버헤드 크레인 적용 사례: R1000 거리 센서

PRT 기술이 적용된 R1000 거리 센서는 비틀림 방지 기능을 제공하며 원활한 자재 흐름을 보장합니다

이 애플리케이션

생산 및 보관 시설에서 오버헤드 크레인은 자재의 자동 이송을 담당합니다. 이 크레인은 두 축을 따라 움직입니다. 크레인 교량은 x축 방향(이동 경로)으로, 트롤리는 y축 방향(트롤리 이동)으로 움직입니다. 정확한 위치 지정을 보장하고 기계적 과부하를 방지하기 위해서는 정밀한 양측 거리 측정이 필수적입니다.

오버헤드 크레인 적용 사례: R1000 거리 센서 근접 촬영

목표

목표는 실내 크레인의 위치를 두 축 모두에서 정확하게 파악하는 것입니다. 특히 Y축 방향에서는 기울기를 감지하고 능동적으로 보정하기 위해 이중 거리 측정이 필요합니다. 사용되는 센서는 장거리 측정에서도 높은 정확도를 제공해야 하며, 외부 영향에 민감하지 않아야 합니다.

R1000 거리 센서

해결책

Pepperl+Fuchs의 R1000 거리 센서는펄스 거리 측정 기술(PRT)을 통해 밀리미터단위의 정밀도로 실내 크레인의 위치를 파악할 수 있는 강력한 솔루션을 제공합니다. 양측에 각각 하나씩 배치된 두 개의 센서가 트롤리의 위치를 감지하여 직접 보정을 통한 편차 보정 기능을 구현합니다. PRT는 변화하는 주변 조명 조건이나 오염 환경에서도 최대 300미터 거리까지 안정적이고 문제 없이 측정이 가능합니다. 컴팩트한 설계 덕분에 이 센서는 신규 또는 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.


기술적 특징

  • 반복 정밀도 1mm 미만의 펄스 거리 측정 기술(PRT)
  • X축 및 Y축 위치 결정 시 최대 300m의 감지 범위
  • 산업용 환경 조건에 적합한 IP67 등급 하우징
  • 신호 중첩 없이 간섭 없는 다중 작동
  • 기존 크레인 제어 시스템과 호환됩니다

장점

이 센서 솔루션은 실내 크레인의 X축 및 Y축을 따라 정밀 위치 결정이 가능하도록 하며, 능동적 비틀림 보정을 위한 이중 거리 측정 기능을 통해 운영 안전성을 높여줍니다. 비접촉식 PRT는 오염, 주변 조명, 반사 표면과 관계없이 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. 다양한 마운팅 액세서리를 조합할 수 있어, 이 센서는 신규 또는 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 자재 흐름을 원활하게 하고, 가동 중지 시간을 줄이며, 유지보수 작업을 최소화합니다.

한눈에 보기

  • 실내 크레인의 정밀 2축 위치 결정
  • 능동형 스키우 보정을 위한 이중 거리 측정
  • 장거리에서 이루어지는 고정밀 측정
  • 펄스 거리 측정 기술로 인한 안정적인 작동
  • 기존 크레인 시스템과의 손쉬운 통합

자세한 정보

Product Overview of Distance Sensors
제품 개요 제품 포트폴리오

거리 센서

Pepperl+Fuchs는 단거리 및 장거리 모두를 위한 첨단 거리 측정 기술을 제공합니다. PRT 센서는 강력한 레이저 펄스를 사용하여 장거리나 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 보장합니다. MPT는 단거리에서 최고의 정밀도를 보장합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.