LS682 광 데이터 커플러는 고천장 창고에서 안정적인 통신을 가능하게 합니다

신청서
물류 업계에서는 전 세계의 고층 창고에서 매일 수많은 물품이 피킹되고 있습니다. 자동화 보관 기술은 “무질서한 보관” 시스템을 가능하게 하며, 개별 선반에 보관된 물품에 대한 접근을 효율화합니다. 이러한 시스템의 핵심은 최첨단 스태커 크레인으로, 이 장비는 놀라운 속도로 물품을 보관하고 출고합니다. 공정 신뢰성과 빠른 처리 속도를 보장하기 위해서는 공정 데이터를 창고 관리 시스템으로 신속하고 안정적으로 전송해야 합니다.
목표
스태커 크레인은 지속적으로 확장되는 고층 창고 내에서 점점 더 긴 거리를 이동하고 있습니다. 원활한 운영을 보장하기 위해서는 이동 명령, 진단 데이터, 안전 정보와 같은 공정 데이터가 거의 지연 없이 창고 관리 시스템으로 전송되어야 합니다. 이것이야말로 물품을 신속하게 입고 및 출고하고, 결과적으로 고층 창고의 보관 공간을 효율적으로 활용할 수 있는 유일한 방법입니다.

해결책
최대 300미터의 통신 범위를 자랑하는 LS682 데이터 커플러는 대규모 공장에서도 안정적인 무선 데이터 전송을 가능하게 합니다. 다른 통신 네트워크나 주변 환경에 관계없이 100 Mbit/s의 일정한 전송 속도가 보장됩니다. 최소 거리 제한 없이(범위 0) 데이터를 전송할 수 있어 저장 공간 활용도를 극대화합니다. 장치 쌍은 스태커 크레인에 직접 장착할 수 있습니다. 양쪽 장치의 수신 레벨은 각 장치의 컬러 LED를 통해 확인할 수 있어, 한 사람이 직접 장치를 정렬할 수 있습니다.
장점
마모가 전혀 없고 무선 방식인 LS682 광 데이터 커플러는 하이베이 창고 내에서 0m부터 최대 300m 거리까지 공정 데이터를 전송합니다. 이를 통해 창고 공간 활용도를 극대화하고, 대규모 창고에 안정적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 광 데이터 전송은 환경적 요인의 영향을받지 않으며 일정한 전송 속도를 보장합니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.