신뢰성을 강화한 천연가스 저장 동굴

이더넷-APL을 통한 고가용성 기술 도약

가스 저장 동굴 앞의 이더넷-APL 인클로저 솔루션

신청서

수년간 사용되어 온 천연가스 동굴 저장 시설의 공정 제어 시스템을 최신 기술 표준으로 업그레이드해야 했습니다. 고객사는 선도적인 에너지 공급업체였습니다. 그들은 이 기회를 활용하여 이더넷-APL을 구현함으로써 제어 시스템과 다수의 센서 간 투명한 통신을 달성하고자 했습니다.

동굴 저장 시설은 단단한 소금 돔을 깎아 만든 인공 공동체입니다. 소금은 천연가스를 일시적으로 저장하기 위한 기밀 환경을 제공합니다. 이러한 유형의 저장 시설은 중단 없는 가스 공급을 보장하는 데 필수적인 요소입니다.

목표

에너지 공급업체에게 천연가스 주입 및 인출을 위한 전체 시설의 최대 가용성은 최우선 과제이다. 따라서 개별 필드 접속함으로의 통신은 미디어 중복성을 고려하여 설계되었다.

Pepperl+Fuchs가 시행한 업그레이드 프로젝트는 모든 인클로저와 제어 캐비닛에 실린더 잠금 장치를 장착하여 접근 제어를 강화함으로써 사이버 공격에 대한 보호 기능을 개선하여 플랜트의 본질적 보안을 강화합니다. 또한 작업 흐름과 엔지니어링을 간소화하기 위한 여러 조치도 시행되었습니다.

이더넷-APL 인클로저 솔루션

해결책

다양한 신호 유형(예: 4-20 mA, HART, Profibus PA, 이더넷-APL을 통한 Profinet) 간 원활한 통신이 요구되었습니다. 또한, 극한의 운전 조건에서도 플랜트 가용성을 보장하기 위해 유지보수 및 서비스 효율성을 획기적으로 개선해야 했습니다.

이더넷 스위치와 원격 I/O를 단일 인클로저 솔루션에 통합하는 것은 핵심적인 전제 조건을 제공했습니다. 완전한 디지털 통신 경로는 원활한 원격 진단뿐만 아니라 사전 예방적 유지보수 개념의 구현도 가능하게 합니다.

기술적 특징

  • 링 중복 네트워크 인프라를 통한 높은 시스템 가용성
  • 장거리 및 실외 신호 전송을 위한 플러그형 SFP 모듈을 이용한 광섬유 통신
  • 광섬유 기술을 통한 전자기 간섭에 대한 면역성
  • 인프라 구성 요소를 위한 실린더 잠금 장치가 있는 스테인리스 스틸 인클로저
  • 실외 환경에서 안정적인 작동을 위한 온도 조절기가 장착된 통합 히터
  • MF-T형 단자를 통한 개별 전원 차단, 위험 지역에 적합
  • 기능적 안전성을 보장하기 위한 즉시 연결 가능한 인클로저 솔루션 내 통합 I/O 모듈

혜택

인프라 구성 요소에 대한 일관된 표준이 개발되었으며, 향후 전사적으로 모든 지리적으로 분산된 통신 네트워크에 적용될 예정입니다. 이를 통해 설치 및 유지보수 과정에서 통일된 처리 방식이 보장되어 작업 프로세스가 간소화되고 가속화됩니다.

여기에는 표준화된 현장 분배기가 포함되어 있어 장치 교체를 용이하게 하고 소규모 시스템 확장을 위한 엔지니어링을 단순화합니다.

이더넷을 통한 현장 원격 진단은 가속화된 결함 감지 기능을 지원할 뿐만 아니라 신속한 대응 시간을 보장하여 플랜트의 가동률 극대화에 크게 기여합니다.

한눈에 보기

  • 실린더 잠금장치 및 잠금 시스템을 갖춘 스테인리스강 외장으로 공정 설비를 외부 공격으로부터 최대한 보호합니다.
  • 최적화된 사이버 보안 및 기능 안전 통합
  • 이더넷 기반 통신을 통한 종단 간 디지털화로 공학 및 유지보수 간소화
  • 사전 예방적 및 신속한 유지보수를 통한 플랜트 가동률 향상을 위한 포괄적 원격 진단
  • 가속화된 엔지니어링 및 유지보수 작업을 위한 모든 인프라 구성 요소에 대한 새로운 전사적 표준

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.