창고 내 정밀한 거리 측정

창고에 설치된 PRT가 장착된 R200 광전 센서

소형 거리 센서가 창고 내 선반 셔틀의 안전한 이동을 보장합니다

이 애플리케이션

많은 자동화 애플리케이션에서는 장거리에서도 작동하는 정밀하고 신속한 거리 측정이 필요합니다. 대표적인 예로, 대형 창고 내 여러 층을 이동하는 반자율형 선반 셔틀을 들 수 있습니다. 수행해야 할 작업은 선반의 적재 상태 및 적재 위치의정확성 확인부터 거리 측정 및 충돌 회피에 이르기까지 다양합니다. 창고 셔틀에는 센서를 장착할 공간이 거의 없습니다. 하나의 시스템에 서로 다른 유형의 광전 센서가 필요한 경우도 드물지 않습니다.

목표

거리 센서는 빠르고 정확하게 측정해야 합니다. 좁은 공간에도 설치할 수 있도록 크기는 가능한 한 작아야 합니다. 근거리와 원거리 모두에서 신뢰할 수 있는 데이터를 제공해야 합니다. 하나의 시스템에 서로 다른 광학 측정 방식을 사용하는 센서가 함께 사용될 경우, 장치 간의 결합이 가능한 한 간단해야 합니다. 또한 인더스트리 4.0 환경에 통합할 수 있는 기능도 필요합니다.

PRT 방식의 R200 거리 센서

해결책

펄스 레인징 기술(PRT)이 적용된 R200 광전자 센서는 레이저 기반의 비행시간 측정 방식을 사용하며, 초당 250,000펄스 이상의 매우 높은 측정 주파수를 달성합니다. 이 센서는 불과 30mm의 근거리에서 최대 ≤ 3mm의 반복 정밀도로 측정을 수행합니다. 반사판이 장착된 버전을 사용할 경우, 이 센서는 최대 150m까지 측정할 수 있으며, 자연 물체를 직접 측정할 때는 최대 20m까지 측정 범위를 확보합니다. 15 × 41.7 × 50.6mm 크기의 이 장치는 성냥갑보다 약간 큰 정도에 불과하여 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다.

기술적 특징

  • 펄스 거리 측정 기술
  • 초당 25만 개 이상의 레이저 펄스
  • 30mm부터 근거리에서 측정
  • 측정범위는 최대 20m이며, 반사경을 사용할 경우 최대 150m까지 측정 가능합니다.
  • 반복 정밀도: 최대 3 mm 이하
  • IO-Link 인터페이스 1.1.3

장점

이 센서는 스마트 센서 프로파일(Smart Sensor Profile)을포함한 표준화된 IO-Link 인터페이스 버전 1.1.3을 갖추고 있습니다. 즉, PRT가 탑재된 R200은 인더스트리 4.0 환경에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 회전식 커넥터 덕분에 설치가 용이합니다. 이 장치는 다양한 측정 방식을 갖춘 수많은 광전자 센서를 포함하는 R10x 및 R20x 시리즈의 설계 원칙을 따릅니다. 이 센서들은 표준 하우징에 장착되어 있으며, LED 표시등, 최적화된 포텐셔미터 설계, 푸시 버튼을 포함한 통일된 작동 및 표시 개념을 갖추고 있습니다. 이를 통해 하나의 시스템 내에서 서로 다른 센서 모드의 통합 및 작동을 크게 간소화할 수 있습니다.

한눈에 보기

  • 최대 20m까지 고정밀 거리 측정 가능, 반사경을 사용할 경우 최대 150m까지 측정 가능
  • 매우 컴팩트한 디자인 — 공간이 제한된 곳에서도 더 큰 유연성을 제공합니다
  • 반복 정밀도가 최대 3 mm에 달하는 지능형 펄스 거리 측정 기술
  • 미래 지향적인 자동화를 위한 스마트 센서 프로파일이 적용된 표준화된 IO-Link 인터페이스
  • 다양한 용도에 적합한 최적화되고 비용 효율적인 설계


자세한 정보

Product Overview of Distance Sensors
제품 개요 제품 포트폴리오

거리 센서

Pepperl+Fuchs는 단거리 및 장거리 모두를 위한 첨단 거리 측정 기술을 제공합니다. PRT 센서는 강력한 레이저 펄스를 사용하여 장거리나 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 보장합니다. MPT는 단거리에서 최고의 정밀도를 보장합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.