ML100 센서를 활용한 PCB 생산 공정에서의 정확한 검출

집속광(수렴광) 센서가 다양한 종류의 PCB를 감지합니다
이 애플리케이션
PCB(인쇄 회로 기판(PCB)) 산업은 전자 산업의 중추를 이룹니다. 거의 모든 전자 산업 제품에는 어떤 형태로든 PCB가 포함되어 있습니다. 이 기판은 구리 트레이스를 통해 다양한 부품을 서로 연결합니다. PCB를 가공하고 이동시키기 위해서는 다양한 종류의 기계가 필요합니다. 이러한 기계의 예로는 컨베이어, 버퍼, 마킹 기계, 로더 및 언로더, 트래픽 컨트롤러 등이 있습니다. 전체 생산 공정 동안, 후속 공정을 위해 PCB의 위치를 파악하기 위해서는 PCB를 정확하게 감지해야 합니다.
목표
PCB 감지는 결코 간단한 작업이 아닙니다. PCB 표면의 다양한 색상, 질감, 반사율(무광에서 광택까지)이 주요 난제입니다. 또한 PCB의 구멍이나 홈을 감지하지 못하거나, 광택이 나는 배경 물체를 감지하지 못하는 문제도 있습니다. 그 밖의 과제로는 PCB 상의 부품 감지나 정확한 정지 위치를 결정하기 위한 PCB 가장자리의 정확한 감지가 있습니다. 또한, PCB 감지에 사용되는 센서는 기계 내부에 장착될 수 있도록 매우 작아야 하며, 가급적 별도의 조정 없이 간편하게 장착할 수 있어야 합니다.

해결책
ML100 집속광(수렴광) 센서는 몇 가지 특성 덕분에 해당 용도에 가장 적합한 솔루션입니다. 첫째, 이 센서는 길쭉한 광점을 제공하여 PCB의 구멍이나 홈을 지나갈 때에도 장치가 “ON” 상태를 유지하도록 보장합니다. 이는 광점의 일부가 PCB를 감지하는 동안 나머지 부분은 구멍과 홈을 무시하기 때문입니다. 둘째, 이 센서의 얇고 선명한 광 스팟 덕분에 정지 위치를 정확하게 감지할 수 있습니다. 셋째, 우수한 광학 설계 덕분에 모든 색상과 질감을 가진 PCB를 안정적으로 감지합니다. 요약하자면, 길쭉한 광 스팟과 뛰어난 광학 성능이 이 응용 분야에서 센서의 성공을 이끄는 핵심 요소입니다. 이러한 구성으로 인해 센서는 PCB가 광점에 진입하는 즉시 이를 감지하며, PCB 전체 길이를 이동하는 동안에도 감지가 꺼지지 않습니다. PCB를 광점의 길이에 수직으로 이동시킬 때, 센서는 얇은 광점에 의해 결정된 정지 위치를 정확하게 보장합니다.
기술적 특징:
- 광택이 나는 PCB를 포함한 모든 표면에서 안정적인 감지
- 길게 뻗은 광선은 PCB의 구멍과 홈을 무시합니다
- 얇은 광점으로 인해 PCB 위치를 정확하게 감지
- 다양한 PCB를 안정적으로 감지할 수 있는 뛰어난 광학 성능
장점
ML100 집속광(수렴광) 센서는 뛰어난 광학 성능을 갖추고 있어 반사율이 다양한 PCB를 감지하는 데 거의 문제가 없습니다. 또한, 적색 발광 LED와일체형 전금속 나사산 부싱 덕분에 ML100 시리즈의 장착 및 정렬이 간편합니다. 시인성이 뛰어난 LED 덕분에 모든 방향에서 스위칭 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.