배터리 셀 제조 공정에서 포일 파손을 정확하게 감지하기
이 애플리케이션
배터리 셀 제조 공정의 일환으로, 음극, 양극 및 분리막용 포일이 서로 결합됩니다. 이 소재는 롤에 감겨진 후 캘린더링 공정을 거칩니다. 이 공정은고속으로 진행되며 시작과 정지가 빈번하게 이루어지기 때문에, 롤에 감기는 포일이 찢어질 수 있습니다. 이 경우, 생산 중단 및 기계 손상을 방지하기 위해 공정을 즉시 중단해야 합니다. 안전 회로가 빠르게 작동할수록 필요한 시정 조치를 더 빠르고 간편하게 수행할 수 있습니다.
목표
롤에 감기고 있는 호일의 존재 여부와 손상 여부를 확인하기 위해 지속적으로 모니터링해야 합니다. 롤에 감기고 있는 호일에 찢어짐이 발생하면 즉시 이를 감지하고 관련 신호를 통해 기계 제어 장치에 보고해야 합니다. 호일의 특성과 관계없이, 그리고 종종 기계 내부의 매우 좁은 공간에서도 찢어짐을 최대한 신뢰성 있게 감지해야 합니다. 소재를 보호하기 위해 비접촉식 측정 원리를 사용해야 합니다.
해결책
포일 파손 여부를 확인하는 데는 광전 센서와 초음파 센서 모두 사용할 수 있습니다. R10x 및 R20x 시리즈의 확산 반사형 센서는반응 시간이 매우 짧고 특히 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 18GS 및 UC-F77 시리즈의 초음파 센서는반사성 및 투명 소재를 모두 안정적으로 감지합니다. 또한, 이 모든 장치에는 IO-Link 인터페이스가 탑재되어 있어 센서 수준까지 포괄적인 통신이 가능합니다.
장점
확산 반사형 센서는 매우 좁은 공간에서도 포일에 정밀하게 정렬할 수 있는 미세한 광선을 사용하여 눈물을 감지합니다. 이 장치는 사용 가능한 공간이 특히 제한적인 응용 분야에 적합한 소형 솔루션입니다. IO-Link를 통해 전송된 진단 데이터를 활용하여 필요에 따라 광학 요소의 신속한 세척을 즉시 시작할 수 있습니다. 초음파 센서는 대상 물체의 광학적 특성과 관계없이 이를 감지합니다. 이 센서의 설계는 오염 및 열악한 환경 조건에대한 내성을 갖추고 있습니다. 또한 EMC 간섭을 발생시키지 않으며, 감지 모드는 전자기 간섭의 영향을 받지 않습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.