DAD15 광 데이터 커플러를 활용한 환승역에서의 AGV 안전 접안

AGV 응용 분야의 광 데이터 커플러 DAD15

PL d 규격을 준수하는 견고하고 간편한 솔루션

이 애플리케이션

생산 및 창고 물류 분야에서 상품과 부품의 운송은 자동 유도 차량(AGV)과 자율 주행 로봇(AMR)을 통해 점점 더 많이 이루어지고 있습니다. 이 차량들은 사전에 도킹해야 하는 환적 스테이션에서 자동으로 적재 및 하역됩니다. 화물 운반 차량의 원활하고 안전한 인계를 보장하는 유일한 방법은 적절한 도킹 과정을 거치는 것입니다. 화물을 이송하기 전에, 차량과 적재 스테이션은 안정적인 신호 전송을 통해 서로의 식별 정보를 교환합니다.

광 데이터 커플러 DAD15 도킹 스테이션

목표

화물이 이송되는 동안 적재 장치가 위험한 움직임을 유발할 수 있습니다. 기능 안전 지침에 따르면 차량이 도킹 스테이션에서 올바른 위치에 있는지 확인해야 합니다. 작업자의 안전을 보장하고 플랜트의 가동 중단 없는 가용성을 극대화하기 위해서는 2채널 구조의 하드웨어 카테고리 3 안전 개념이 필요합니다. 또한 개별 차량과 도킹 스테이션을 확실하게 식별할 수 있어야 하며, 시스템은 성능 수준 d를 충족해야 합니다.

광 데이터 커플러 DAD15

해결책

DAD15 광 데이터 커플러는 차량과 스테이션 양쪽에 장착되어 안전 제어기에 연결됩니다. 이 커플러는 구성 요소 간 양방향 통신 경로를 구축하고 식별 데이터를 제공하며, 도킹 과정이 완료되면 해당 과정이 올바르게 수행되었음을 확인합니다. 변조된 광 펄스를 통해 비접촉식 데이터 전송이 가능합니다. 필요한 진단 범위는 안전 제어기 내에서 양측의 센서 데이터를 모니터링하여 타당성 검증 또는 상호 비교를 수행하고, 사이클 시간을 측정함으로써 달성됩니다.

기술적 특징

  • 적외선 LED가 장착된 광전 센서 (투과형)
  • 인터페이스: 8비트 병렬, 양방향
  • 작동 전압: 10 V DC … 60 V DC
  • 컴팩트한 하우징 (76 × 53 mm)
  • 방수·방진 등급: IP67
  • 매우 넓은 개방각
  • 연쇄 적용 가능
  • 사용 온도 범위: –20 °C ~ 60 °C

장점

DAD15는 넓은 개방 각도와간단한 데이터 인터페이스를 갖추고 있어, 적은 노력으로도 안전 관련 검증을 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 도킹 스테이션에서 차량의 위치 파악 및 식별을 위한 간편하고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 또한 DAD15는 사이클 시간이짧아 안전 기능을 매우 신속하게 확인할 수 있습니다. 이 광 데이터 커플러는 무선 기반 전송 방식에 비해 내구성이 뛰어난 대안입니다. 구현이 간편하며 전송 오버헤드가 발생하지 않습니다.

한눈에 보기

  • 올바른 위치에 대한 확실한 확인
  • 차량과 정류장을 확실하게 식별하기 위한 양방향 통신
  • 적은 노력과 저렴한 비용으로 구현하는 안전 관련 위치 파악 및 식별
  • 전송 오버헤드가 없는 무선 기반 전송 방식에 대한 견고한 대안

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.