첨단 진동 센서를 활용한 산업용 송풍기의 현대화

산업용 송풍기 적용 사례: VIM3 진동 센서

VIM3 IO-Link 센서는 핵심 부품의 예측 유지보수를 가능하게 합니다

이 애플리케이션

이 응용 사례는 기계 상태 모니터링을 위해 진동 센서가 장착된 산업용 송풍기를 다룹니다. 이 시스템은 송풍기 구성 요소의 진동을 지속적으로 추적하여 마모나 불균형의 초기 징후를 감지하는 데 도움을 줍니다. 해당 장비는 먼지가 있는 실내 환경에서 작동합니다. 이러한 구성은 기계 및 플랜트 엔지니어링은 물론 공정 장비 산업에서 특히 유용합니다.

목표

이 애플리케이션의 목적은 송풍기의 모터, 베어링 및 팬 블레이드의 상태를 모니터링하여 마모, 불균형 또는 잠재적인 고장을 조기에 탐지하는 것입니다. 이를 위해 모니터링 장치는 제어 시스템으로 데이터를 안정적으로 스트리밍 전송하기 위해 IO-Link 통신을 지원해야 합니다. 또한, 가동 과정에서 발생하는 공기 중의 먼지 입자에 노출되는 실내 환경에서도 정확한 측정이 가능하도록 IP67 등급의 방진·방수 기능을 갖추어야 합니다.

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

해결책

Pepperl+Fuchs의 VIM3 IO-Link 센서는 컴팩트한 설계, IO-Link 통신 기능, 그리고 간편한 설치 및 모니터링 덕분에 이 응용 분야에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 고객사는 Pepperl+Fuchs가 권장하는 배치 방식에 따라 기존 송풍기에 IO-Link 마스터와 함께 VIM3 센서 6개를 설치했습니다. 즉, 모터 양쪽에 각각 1개씩, 그리고 4개의 베어링에 각각 1개씩 센서를 설치한 것입니다. 센서의 단일 장착 지점은 설치를 간소화하는 동시에 핵심 부품의 정확한 진동 측정을 보장했습니다.

기술적 특징

  • 출력 전환 및 전류 출력 매개변수 설정 가능
  • 추가 온도 값 출력
  • 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 진동 속도: 0 ~ 128 mm/s
  • 진동 가속도: 0 ~ 10 g rms
  • 작동 온도: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
산업용 송풍기에 설치된 진동 센서 VIM3의 클로즈업

장점

이제 고객은 송풍기의 핵심 부품을 모니터링하고, 정해진 일정이 아닌 실제 장비 상태에 따라 유지보수를 수행할 수 있습니다. 이를 예방 정비와 대비되는 ‘예측 정비’라고 합니다. Pepperl+Fuchs의 솔루션은 탄탄한 영업 및 고객 지원, 고객과의 신뢰 관계, 그리고 COM 2 전송 속도를 지원하는 IO-Link 버전 1.1을 통해 효율적이고 신뢰할 수 있는 상태 모니터링을 위한 고주파 진동 데이터 수집을 가능하게 함으로써, 타사 제품보다 뛰어난 성능을 입증했습니다.

한눈에 보기

  • 설정이 간편하고 안정적인 데이터 스트리밍 전송이 가능한 IO-Link 마스터가 탑재된 IP67 등급 센서
  • 모터, 베어링 및 팬 날개를 지속적으로 모니터링하십시오
  • 공정 데이터, 매개변수화 및 진단용 IO-Link 인터페이스

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.