공간 절약형 서지 보호 장치로 간편한 개조 가능

하수 처리장

플러그형 서지 보호 장치로 시운전 및 유지보수가 간편해집니다

이 애플리케이션

동남아시아의 한 주요 도시의 하수 처리망은 수많은 분산형 펌프장으로 구성되어 있습니다. 자연 중력 유동이 불가능한 곳에서는 이 펌프장들이 하수를 하류에 위치한 처리 시설로 펌핑합니다. 15년간의 운영 끝에, 72개 현장의 서지 보호 시스템을 현대화해야 할 시점이 되었습니다. 기존의 제어 캐비닛과 배선은 그대로 사용하기로 했습니다.

목표

총 6,000개의 신호 루프를 서지 전압으로부터 보호해야 했습니다. 필요한 서지 보호 장벽은 기존 현장 배선을 변경하지 않은 채로 극히 협소한 공간에 설치되어야 했습니다. 그 밖의 요구 사항으로는 보호 모듈의 작동 상태를 명확하게 표시해야 할 뿐만 아니라 SIL 3 안전 요구 사항을 준수해야 한다는 점이 포함되었습니다.

M-LB-4000 시리즈의 소형 서지 보호 장벽

해결책

총 6,000개의 신호 루프 모두 M-LB-4000 서지 보호 시스템을 통해 보호되었습니다. 이 장벽은 낙뢰나 스위칭 작동으로 인한 서지 전압을 안전하게 접지로 우회시킵니다. 각 장치는 고정 배선된 베이스와 플러그형 보호 모듈로 구성되어 있습니다. 신호 루프의 작동이 중단되지 않은 상태에서도 도구 없이 보호 모듈을 분리하고 교체할 수 있습니다. 유지보수나 루프 테스트를 위해 모듈을 180° 회전시킨 후 다시 삽입하면, 신호 루프가 의도적으로 개방됩니다.

장치 상태는 각 배리어의 전면부에 직접 표시되므로, 제어 캐비닛 내부가 빽빽하게 채워져 있는 경우에도 손상된 모듈을 신속하게 파악할 수 있습니다.

기술적 특징

  • 공간 절약형 디자인 – 폭이 단 6mm에 불과함
  • IEC/EN 61508에 따라 SIL 3 인증 획득
  • 가동 중에도 도구 없이 모듈 교체 가능
  • 전면 상태 표시
  • 시험 및 유지보수를 위한 통합 차단 기능
  • 보호 모듈을 제거해도 신호 루프는 닫힌 상태를 유지합니다
  • 작동 온도 범위: –40 °C ~ +80 °C
  • 위험 지역에 사용 가능한 모델
  • 푸시인 스프링 단자

장점

M-LB-4000 서지 보호 장벽은 슬림한 디자인 덕분에 공간이 제한된 설치 환경에도 쉽게 적용할 수 있습니다. 추가적인 외부 배선 없이도 개조 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 도구 없이 보호 모듈을 교체할 수 있어 시운전, 유지보수, 문제 해결 및 루프 테스트에 소요되는 노력을 줄여줍니다. 모듈을 교체한 후에는 신호 루프에 대한 재테스트가 필요하지 않습니다. 전면부에 장착된 상태 표시기를 통해 원격 설치 현장에서도 신속하게 진단할 수 있습니다. 또한, 이 장치는 SIL 3 인증을 획득하여 가장 까다로운 기능 안전 요구 사항까지 충족합니다.

한눈에 보기

  • 고정 배선된 베이스와 플러그인 방식의 보호 모듈로 구성된 2부 구성 시스템
  • 기존 제어 캐비닛에 공간을 절약하며 개조 설치할 수 있도록 설계된 슬림형 디자인
  • 신호 루프를 중단하지 않고도 보호 모듈을 교체할 수 있습니다.
  • 모듈 상태 표시 및 SIL 3 인증

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.