고장 상태 표시 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 서지 보호

정유소의 개요

모듈식 서지 보호 장벽을 통해 핫스왑 방식의 모듈 교체가 가능합니다

이 애플리케이션

인도네시아의 한 정유 공장에서, 원격 펌프 스테이션에서 전송된 계측 신호는 DCS 제어 캐비닛에 수집된 후 통합 제어 및 안전 시스템(ICSS)으로 전송됩니다. 플랜트 현대화 프로젝트의 일환으로, 기존의 서지 보호 장치(SPD)를 최신 서지 보호 장벽으로 교체해야 했습니다. 설치 작업을 최소화하기 위해 기존 제어 캐비닛은 계속 가동하기로 했기 때문에, 사용할 수 있는 설치 공간은 매우 제한적이었습니다.

목표

신호선은 낙뢰나 스위칭 작동으로 인해 발생하는 유도 서지 전압으로부터 확실하게 보호되어야 했습니다. 이 솔루션은 공간절약형 설계는 물론, 보호 모듈의 작동 상태를 지속적으로 모니터링하고 오류 상태를 중앙 제어 시스템에 안정적으로 전송할 수 있어야 했습니다. 또한 시스템 가용성을 극대화하기 위해, 이 솔루션은 SIL 3 안전 요구 사항을 충족해야 했습니다.

M-LB-4242 및 M-LB-4242.M 시리즈 서지 보호 모듈

해결책

M-LB-4000 시리즈의 두 가지 장치 유형이 사용되었습니다. 1,200개의 M-LB-4244 서지 보호 장벽이 신호 라인을 보호하며, 44개의 M-LB-4400 고장 상태 모듈이 이 장벽들의 작동 상태를 모니터링합니다. 이 장벽들은 서지 전류를 안전하게 접지로 우회시키고 신호 루프 내의 전압을 제한합니다. 각 장치 전면에 있는 상태 표시등은 서지 보호 장벽의 상태에 대한 정보를 즉시 제공합니다. 또한, 각 고장 상태 모듈 쌍은 여러 개의 서지 보호 장벽을 광학적으로 모니터링하며, 고장 발생 시 제어 시스템에 직접 보고합니다.

이 배리어는 영구적으로 배선된 베이스와 공구 없이도 분리 및 교체가 가능한 플러그형 보호 모듈로 구성되어 있습니다. 교체 시에도 신호 루프는 중단되지 않습니다. 또한, 유지보수 및 루프 테스트를 위해 보호 모듈을 180° 회전시킨 후 다시 삽입하여 신호 루프를 의도적으로 개방할 수도 있습니다.

기술적 특징

  • 모듈 폭이 단 6mm에 불과한 공간 절약형 디자인
  • IEC/EN 61508에 따라 SIL 3 인증 획득
  • 가동 중에도 도구 없이 모듈 교체 가능
  • 오류 감지 및 보고 기능이 포함된 전면 상태 표시
  • 통합 차단 기능
  • 작동 온도 범위: –40 °C ~ +80 °C
  • 위험 지역에 사용 가능한 모델

장점

폭이 불과 6mm에 불과한 이 장치는 매우 높은 집적도를 제공하며, 개조 시 기존 제어 캐비닛에 쉽게 설치할 수 있습니다. 모듈식 설계 덕분에 공구 없이도 기존 배선을 건드리지 않고 보호 모듈을 교체할 수 있습니다. 또한 통합된 차단 기능 덕분에 시운전, 유지보수, 문제 해결 및 루프 테스트가 더욱 간편해집니다. 더 이상 별도의 차단 단자가 필요하지 않으며, 모듈 교체 후 신호 루프를 재테스트할 필요도 없습니다. 전면 장착형 상태 표시기를 통해 현장에서 장치 상태를 신속하게 확인할 수 있으며, 고장 상태 모듈을 통한 중앙 집중식 오류 보고 기능은 효율적이고 상태 기반의 유지보수 계획을 지원합니다.

한눈에 보기

  • 고정 배선된 베이스와 플러그형 보호 모듈로 구성된 2부 구성 시스템
  • 기존 제어 캐비닛에 공간을 절약하며 개조 설치할 수 있도록 설계된 슬림형 디자인
  • 제어 시스템에 대한 중앙 집중식 고장 표시 기능을 갖춘 다중 보호 모듈의 상태 모니터링
  • 신호 루프를 중단하지 않고 교체용 보호 모듈 교체하기

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.