마운팅 레일에 장착된 G20 모터 제어 모듈
컨베이어 기술의 선도.

타의 추종을 불허하는 주택용 장점: 완벽한 통합과 간편한 설치를 위해 최적화되었습니다.

G20 시리즈 모터 제어 모듈

다양한 통신 프로토콜을 지원하는 G20 모터 제어 모듈

모든 용도에 최적화된 솔루션

MDR용 G20 제어 모듈은 용도에최적화된 슬림한 디자인으로, 롤러 컨베이어 라인의 마운팅 레이에 직접 설치할 수 있습니다. 센서 및 전동 롤러용 모든 연결 케이블은 이미 모듈에 내장되어 있습니다. 통신 및/또는 전원 공급용 플랫 케이블은 마지막 단계에서 간편하게 삽입할 수 있습니다. 시중의 다양한 24V 및

48V 전동 롤러와 호환되며, IO-Link, AS-Interface(ASi) 또는 이더넷 시스템으로 제공되는 G20 시리즈는 귀하의 애플리케이션에 최고의 유연성과 효율성을 제공합니다.

장점

컨베이어 벨트 아이콘

컨베이어 기술에 최적화된 솔루션

G20 시리즈 모듈은 다양한 24V 및 48V 전동 롤러와 호환되어 컨베이어 기술 분야에 최고의 유연성을 제공합니다. 다양한 적용 요구 사항을 충족하기 위해 이 모듈은 IO-Link, AS-Interface 또는 이더넷 시스템 형태로 제공되며, 각각 고유한 장점을 통해 완벽하게 맞춤화된 솔루션을 구현할 수 있습니다.

퍼즐 아이콘

완벽한 통합

컴팩트한 하우징 설계와 정교한 피어싱 기술 덕분에 G20 모듈을 다양한 컨베이어 라인에 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다. 공구 없이도 가능한 피어싱 기술 덕분에 개별 컨베이어 세그먼트를 사전조립할 수 있으며, 이를 현장에서 바로 가동할 수 있습니다.

진단 데이터 아이콘

확장 진단

시중에 나와 있는 대부분의 전동 롤러는 오류 비트 하나만 제공합니다. 그럼에도 불구하고 상세한 진단이 가능하도록, G20 시리즈는 모듈 내에서 직접 광범위한 상태 데이터를 수집합니다. 선택한 기술에 따라 여기에는 전류 및 전압 측정값, 가동 시간, 온도, 오류 카운터 등이 포함됩니다.

가격표 태그 아이콘

비용 효율성 향상

센서-액추에이터 케이블이 모듈에 이미 내장되어 있으므로 배선을 위해 별도의 케이블이필요하지 않습니다. 적용 분야의 요구 사항에 따라 모터 구동 롤러를 24V 또는 48V로 제어할 수 있습니다. 48V 모터 구동 롤러는 성능이 더 우수하므로 컨베이어 라인을 따라 설치해야 하는 전원 공급 장치의 수를 줄일 수 있으며, 이를 통해 비용 절감 효과를 극대화할 수 있습니다.

G20 모델의 특징

다양한 G20 모터 제어 모듈의 정교한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

마운팅 레일에 장착된 G20 모터 제어 모듈

소형 주택 설계

G20 모터 제어 모듈의 하우징은 장착 레일에 특히 공간 절약형으로 통합될 수 있도록 설계되었습니다.

마운팅 레일에 장착된 G20 모터 제어 모듈

도구 없이 설치 가능한 방식

모든 모듈에는 피어싱 기술을 활용해 도구 없이도 간편하게 설치할 수 있는 플랫 케이블 연결부가 장착되어 있습니다. 또한 센서-액추에이터 케이블이 모듈에 통합되어 있어, 별도의 전문 지식 없이도 비용 효율적으로 컨베이어 라인을 구축할 수 있습니다.

랙에 장착된 사전 조립형 컨베이어 세그먼트

개별 컨베이어 세그먼트의 사전 조립

모든 모듈과 설정이 미리 조립된 개별 컨베이어 세그먼트를 주문하실 수 있습니다. 마지막 단계에서 노란색 플랫 케이블과 센서를 현장에서 통합하면 시스템을 즉시 다시 가동할 수 있습니다.

버퍼 존에 설치된 IO-Link 모터 제어 모듈

IO-Link의 장점 활용

IO-Link를 탑재한 G20 모듈은 버퍼 구역, 분류 지점 또는 엘리베이터 교차점과 같이 IO 밀도가 높은 지점에서 그 장점을 최대한 발휘하며, 이곳에서 안정적인 물류 흐름을 보장합니다. 이 모듈은 최대 8개의 디지털 신호를 수집하고, 최대 4개의 전동 롤러를 동시에 제어합니다.

모든 용도에 최적화된 솔루션

G20 시리즈 MDR 제어 모듈 토폴로지

G20 시리즈 모듈은 컨베이어 시스템 내 모터 구동 롤러의 시작/정지 기능, 회전 방향, 가속/감속 및 속도를 제어할 수 있습니다. 또한 디지털 I/O 신호를 수집하는 데도 사용할 수 있어, 시스템 운영자가 특정 사용 사례에 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있도록 합니다.

기술 비교

사용 가능한 통신 프로토콜의 장점과 각 프로토콜이 어떤 용도에 가장 적합한지 전반적으로 살펴보세요.

컨베이어 시스템 내 G20 이더넷 시스템

G20 이더넷 시스템

  • 다양한 용도에 적합한 강력하고 확장성 높은 시스템으로, 단일 IP 주소를 통해 최대 120대의 MDR을 유연하게 제어할 수 있습니다.
  • 4개의 라인을 갖춘 이더넷 G20 컨트롤러로 구성되어 있으며, 각 라인은 최대 15개의 이더넷 G20 MDR 모듈을 지원하며, 각 모듈은 2개의 MDR 출력과 4개의 I/O를 갖추고 있습니다.
  • 전류 및 전압 측정값을 포함한 광범위한 진단 데이터를 제공하여 상태 모니터링 기능을 강화합니다
  • 분산형 ZPA 모드와 PLC 제어 방식의 조합을 지원하여 자원을 최적화하여 관리할 수 있습니다
  • 단일 모듈에서 PROFINET 및 EtherNet/IP 필드버스 프로토콜을 지원합니다
컨베이어 라인에 설치된 AS-Interface 지원 G20 인터페이스 모듈

AS-Interface 지원 G20 모듈

  • 광범위하게 분산된 센서 및 액추에이터를 위한 간편하고 비용 효율적인 솔루션
  • 시스템 전원 및 양방향 4비트 데이터 통신에는 노란색 플랫 케이블을 사용하고, 보조 전원 공급에는 검은색 플랫 케이블을 사용합니다.
  • 피어싱 기술은 플랫 케이블을 따라 유연한 연결을 가능하게 하면서 배선 작업을 줄여줍니다
  • ASi 듀얼 게이트웨이는 최대 124개의 장치를 지원하며, 각 장치는 4비트 양방향 데이터 통신 기능과 주변 장치 오류 비트를 갖추고 있습니다.
  • ASi G20 모듈은 최대 2개의 MDR과 2개의 디지털 I/O를 연결할 수 있습니다
zpa 로직 설명

무압 축적(ZPA)

제로 압력 축적(ZPA)은 내부 물류에서 사용되는 이송 로직으로, 컨베이어 라인을 따라 물품이 서로 충돌하는 것을 확실하게 방지합니다.

이를 위해 컨베이어 라인은 개별적으로 제어 가능한 구역으로 나뉘어 있습니다. 각 구역에는 전용 모터와 별도의 센서가 장착되어 있습니다. ZPA 로직은 각 구역에 항상 하나의 패키지만 위치하도록 보장합니다. 다음 구역이 비워진 경우에만 이송이 계속됩니다. 이를 통해 이송되는 제품 간의 정해진 간격을 유지하며, 충돌 없이 원활한 자재 흐름을 보장합니다.

기존의 애플리케이션에서는 비교적 단순한 ZPA 로직이 컨트롤러에 중앙 집중식으로 구현되어, 이에 상응하는 리소스를 소모합니다. 컨트롤러의 부하를 줄이기 위해, Pepperl+Fuchs는 중앙 제어 리소스를 사용하지 않고 ZPA 로직을 분산식으로 구현할 수 있는 두 가지 옵션을 제공합니다:

G20 ZPA 모듈을 활용한 컨베이어 라인상의 패키지 처리

이 모듈들은 완전히 독립적으로 작동하며 상위 PLC가 필요하지 않습니다. 모든 로직은 모듈 내에서 직접 실행됩니다. 작동 모드, 모터 속도, 기동 및 정지 램프와 같은 설정은 모듈 후면의 회전 스위치를 통해 구성됩니다. 이는 시스템을 상당히 단순화하지만, 동시에 상위 시스템에서는 상태나 진단 데이터를 확인할 수 없음을 의미합니다.

복합 컨베이어 시스템의 마운팅 레일에 설치된 G20 이더넷 시스템

기존 제어 방식의 대안으로, 각 모터 모듈에 대해 ZPA 로직을 선택적으로 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 복잡한 프로세스를 PLC에서 중앙 집중식으로 조정할지, 아니면 자원 절약을 위해 분산형 ZPA 모드에서 모듈이 직접 수행할지 결정하는 데 있어 더 큰 유연성을 확보할 수 있습니다. 동시에 PLC나 IIoT 애플리케이션과 같은 상위 시스템과의 지속적인 통신이 유지되어, 언제든지 상태 및 진단 데이터에 대한 완전한 접근이 보장됩니다.

기술 지원

귀사의 컨베이어 시스템 적용 분야에 딱 맞는 솔루션

Pepperl+Fuchs를 산업용 통신 분야의 파트너로 삼으시면, 컨베이어 시스템을 위한 포괄적인 토털 솔루션을 제공받으실 수 있습니다. DC 모터 구동 롤러를 제어하기 위한 다양한 G20 모듈 외에도, 유연하고 비용 효율적인 컨베이어 라인을 구축하는 데 필요한 최적의 인프라를 제공합니다.

끊임없이 확장되고 있는 AS-Interface 및 IO-Link 제품군 외에도, 당사는 시스템 설계자들이 향후 모듈식 원리를 바탕으로 컨베이어 시스템에 대한 맞춤형 솔루션을 구성할 수있도록 지원할 추가 인터페이스 개발을 이미 진행 중입니다.

지원되는 모터 롤러 제조업체

  • 콘벨린
  • 인터롤
  • 이토 전기
  • MTA
  • 펄스 롤러
  • 룰메카
  • 유니드라이브
  • 윈롤러

사용 중인 모터 롤러가 목록에 없나요? 언제든지 저희에게 연락해 주시면, 귀사의 시스템에 대한 기술 검토를 통해 해당 용도에 맞는 맞춤형 엔지니어링 솔루션을 마련해 드릴 수 있는지 확인해 드리겠습니다.

다운로드

문의하기

컨베이어 시스템에 적합한 솔루션을 찾고 계시며, 모터 구동 롤러 제어를 위한 G20 시리즈의 다양한 모듈에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다. 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.