2026. 5. 5.최첨단 자재 취급 시스템에서 전동 롤러를 유연하게 제어하기 위한 혁신적인 G20 이더넷 시스템

Pepperl+Fuchs는 새로운 G20 이더넷 모터 제어 모듈을 통해 컨베이어 기술 분야에서 모터 구동 롤러를 제어하기 위한 강력하고 유연하게 확장 가능한 솔루션을 제품 라인업에 추가하고 있습니다.
이더넷 G20 시스템은 최대 4개의 라인을 갖춘 이더넷 G20 컨트롤러로 구성되며, 각 라인은 15개의 G20 모터 제어 모듈로 이루어져 있고, 각 모터 제어 모듈은 최대 2개의 모터 드라이브 연결을 지원합니다. 이 혁신적인 시스템을 통해 단일 IP 주소를 통해 최대 120개의 모터 드라이브(MDR)를 유연하게 제어할 수 있습니다.
전류 소비량, 전압 수준, MDR당 가동 시간과 같은 확장된 진단 데이터는 애플리케이션의 상태에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여, 예방적 또는 예측적 유지보수 방식을 가능하게 합니다.

개방형 기술을 기반으로 한, 미래를 대비한 솔루션
G20 이더넷 모터 제어 모듈은 다중 프로토콜 장치로서, 널리 사용되는 필드버스 프로토콜인 PROFINET 및 EtherNet/IP를 지원합니다. 또한 REST API와 OPC UA를 통해 원활한 IIoT 통신이 가능합니다. 24V 및 48V 모터 구동 롤러를 모두 지원하므로, 공급 전압을 조정하기만 하면 언제든지 두 유형 간에 전환할 수 있습니다.
이더넷 버전 외에도 G20 제품군에는 ASi, IO-Link, 순수 ZPA 모듈 등 다양한 기술이 포함되어 있습니다. 이를 통해 기존 인프라나 개별 고객의 요구 사항에 관계없이 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.
지원되는 기술
| 이더넷 시스템 | ASi-3 | IO-Link | ZPA 독립형 솔루션 | |
|---|---|---|---|---|
| 모듈당 모터 롤러 수 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 게이트웨이당 모터 롤러 수 | 120 | 248 | 32 | 508 |
| 디지털 입출력(I/O) | 4개의 입출력 단자 (설정 가능) | 2개의 입력 | 8개의 입출력 단자 (설정 가능) | 2개의 입력 |
| 네트워크 사용률 | 확장 가능한 | 낮음 | 중간 | / |
| 다루기 | 필요하지 않다 | 필수적인 | 필요하지 않다 | 필요하지 않다 |
| 진단 | 확장된 | 제한된 | 확장된 | 제한된 |
| 적용 분야 | 광범위하게 분산된 대규모 컨베이어 시스템과 단거리 운송 모두에 | IO가 광범위하게 분산된 표준 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션 | IO 밀도가 높은 구역(버퍼 구역, 분류 스테이션 또는 셔틀 시스템) | 소포/화물 운송 시 압력 축적이 전혀 없으며, 방향 전환 없이 직선으로 운송됩니다. |

손쉬운 통합 및 견고한 설계
G20 시리즈의 소형 모터 제어 모듈은 별도의 공구 없이도 컨베이어 라인의 마운팅 레일에 통합 설치할 수 있습니다. 모든 케이블이 모듈에 이미 내장되어 있어 설치 작업이 간편해지고 잠재적인 고장 원인도 줄어듭니다.
한눈에 잘 보이는 LED는 모듈의 전체 상태는 물론 모든 센서와 모터의 상태를 표시하여, 해당 애플리케이션의 현황을 빠르게 파악할 수 있게 해줍니다.
IP67 등급의 방진·방수 성능과 -25 °C ~ +70 °C의 작동 온도 범위를 갖춘 이 모듈은 까다로운 산업 환경에서도 사용될 수 있도록 설계되었습니다. 자유롭게 구성 가능한 4개의 디지털 입출력 단자는 추가적인 유연성을 제공합니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.