광전 센서 ML100 시리즈
문제 해결사. 진정으로 신뢰할 수 있습니다. 매우 다재다능합니다. 복잡한 응용 분야를 해결합니다.

ML100 시리즈

심플한 하우징 설계, 첨단 광학 기능

광전 센서, ml100 시리즈

ML100 광전 센서는 모든 첨단 기능 원리를 단순하고 입방형인 초소형 하우징 디자인에 통합하여, 모든 종류의 까다로운 자동화 작업을 해결합니다. 이 제품은 M3 금속 나사산 장착 구멍, 밝은 발광 LED 및 시인성이 뛰어난 LED 상태 표시등을 갖추고 있습니다. 감도 조절기와 명/암 전환 스위치를 통해 감지 범위를 더욱 유연하고 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 센서 하우징은 cULus 인증을 받았으며, CE, UKCA 및 CCC 인증을 획득했습니다. 견고한 구조 덕분에 ML100 시리즈는 최저 −30 °C까지 내려가는 냉장 보관 환경에서도 문제없이 작동합니다. 모든 광학 버전은 케이블 연결형 또는 M8 커넥터 장착형으로 제공되며, NPN 및 PNP 출력을 지원합니다. 이를 통해 사용자는 어떤 설치 환경의 요구 사항도 충족할 수 있습니다.

기술: PowerBeam 대 BlueBeam

광전 센서, ml100 시리즈, BlueBeam 기술

PowerBeam 기술

PowerBeam 기술은 경쟁사 제품 중 가장 높은 작동 여유량을 자랑하여, 가장 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다. 시인성이 뛰어난 방출 LED 덕분에 센서의 정렬이 용이하고 설치가 간편합니다. 크고 밝으며 균일한 광점은 특히 반사 센서, 심지어 작은 반사경을 장착한 센서의 경우에도 매우 유용합니다.

BlueBeam 기술

BlueBeam 기술은 PowerBeam 기술과 유사하지만, 파장이 470 nm인 청색 LED를 특징으로 합니다. 이 기술은 동등한 수준의 강력하고 균일한 광점을 제공합니다. 이를 통해 청색 태양광 웨이퍼 및 인쇄 회로 기판(PCB) 의 검출을 포함하여 전자 산업에서 가장 까다로운 과제 중 일부를 해결할 수 있습니다.

장점

  • 문제 해결사

    1인치 간격의 장착 구멍을 갖춘 ML100 센서는 모든 기본적인 광전 기능 원리를 정육면체형 초소형 하우징에 통합하고 있습니다. 또한 용도에 맞춘 다양한 버전이 제공되므로, ML100 시리즈는 다른 센서들이 한계에 도달한 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.

  • 하나의 센서, 다양한 광학 솔루션

    간단한 확산 반사형 센서부터 3개의 광점을 갖춘 특수 센서나 BlueBeam 기술이 적용된 센서에 이르기까지, 사용자는 다양한 감지 모드 중에서 선택하여 자신의 용도에 딱 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다.

  • 신뢰성이 매우 높은 센서

    견고한 설계, 내구성이 뛰어난 전자 산업 부품, 그리고 뛰어난 광학 성능을 갖춘 ML100은 매우 신뢰할 수 있습니다. 이 제품은 모든 종류의 환경에서 끊임없이 안정적으로 작동하는 것으로 입증되었습니다. 일단 설치되면 사용자는 수년 동안 센서에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

  • 견고하고 다용도

    ML100은 다양한 감지 모드와 충격 및 진동에 강한 하우징을 갖추고 있어, 전자 산업의 정밀한 응용 분야부터 자재 취급 산업의 거친 환경까지 폭넓게 활용될 수 있습니다.

응용 프로그램

공항 수하물 처리

신뢰할 수 있는 공항 수하물 처리

ML100-54 시리즈의 반사 센서는 예를 들어 반짝이는 물체를 감지해야 하고 나사 토크를 제어할 수 없는 경우에 사용됩니다. 수하물 검출 분야에서 이 센서는 컨베이어 벨트 위에서 체크인 시 반짝이는 수하물도 감지되도록 보장합니다.

천 접기 기계

세탁물 접기 기계의 원활한 공정

세탁물 접기 기계의 원활한 공정 반짝이는 배경을 가진 일부 근거리 응용 분야에서는 신뢰할 수 있는 물체 감지를 위해 반사 센서와 광반사 필름이 필요합니다. 세탁물 접기 기계에서는 ML100-54-F 센서가 원활한 접기 공정을 보장합니다.

표준 컨베이어

표준 컨베이어에서의 물체 검출

표준 컨베이어 응용 분야에서 물체 감지를 위해 편광 필터가 장착된 ML100-55 반사 센서가 가장 일반적으로 사용됩니다.

병입 공장, 병

병입 공장에서의 단순 유리 감지

ML100-55-G 유리 감지용 반사 센서는 유리병, 의료용 바이알 또는 다중 유리층과 같은 표준 물체를 대상으로 하는 단순한 유리 감지 애플리케이션에 적합합니다.

슈퍼마켓 계산대

슈퍼마켓 계산대에서 상품 검출

편광 필터가 없는 ML100-6-IR 반사 센서는 침입성 가시 적색광이 원치 않는 응용 분야, 예를 들어 슈퍼마켓 계산대에서 상품 감지 등에 이상적인 솔루션입니다.

문의하기

ML100 시리즈에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 더 많은 정보를 받고 싶으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.