광 데이터 커플러 LS682 및 LS684
범위 확대. 안정성 확보. 가동 시간 극대화.

광 데이터 커플러 LS682 및 LS684

혜택

  • 장거리
    안정성 광 데이터 커플러는 최대 300m 거리에서도 안정적인 데이터 전송을 가능하게 합니다. 넓은 작동 범위로 대형 창고에서도 사용이 가능합니다. 장거리에서도 최고의 신뢰성을 기대하십시오!

  • 기존 공간의 최적 활용

    광 데이터 커플러를 장착할 때 최소 거리를 고려할 필요가 없습니다. LS682와 LS684 모두 0mm 거리부터 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 보장하기 때문입니다. 기존 공간을 최대한 활용하십시오!

  • 간편하고 빠른 시운전

    당사의 광 데이터 커플러를 사용하면 두 장치의 수신 레벨이 하나의 장치에 표시됩니다. 따라서 한 명의 작업자만으로도 데이터 커플러 쌍을 신속하게 정렬할 수 있습니다. 시운전 시 시간과 비용을 절약하세요!

  • 최대 가용성

    다른 통신 네트워크와 무관하게 LS682 및 LS684 광 데이터 커플러는 100MBit/s의 일정한 데이터 전송률을 보장합니다. 이 안정적인 연결은 비용이 많이 드는 가동 중단을 방지합니다. 최대 가용성을 경험하십시오!

How-To-Video: LS682 및 LS684를 통한 안정적인 공정

LS682 및 LS684 광 데이터 커플러의 주요 적용 분야는 고층 랙 창고에서 랙 피더와의 이더넷 기반 통신입니다. 본 동영상은 Pepperl+Fuchs 유럽 유통 센터에서 광 데이터 커플러 LS682가 어떻게 사용되는지 보여주며, 몇 단계만으로 장치의 간편한 정렬 및 시운전을 시연합니다.

일러스트레이션 광 데이터 커플러 데이터 전송

강력한 데이터 전송

새로운 LS684는 PROFINET IRT 및 EtherCAT과 같은 필드버스에 실시간 특성을 갖춘 강력한 광학 데이터 전송 기능을 제공함으로써 LS682를 보완합니다. 자동 런타임 보정 기능을 탑재한 LS684는 전송 경로의 양측에서 동기화되고 지터 없는 스위칭 및 제어 작업을 위해 일정한 사이클 시간을 보장합니다. 이는 어떠한 거리와 구동 동력학에서도 가능합니다.

또한 광 데이터 커플러는 데이터 전송 경로의 모든 세그먼트에 걸친 연결을 지속적으로 모니터링합니다. 장애가 발생할 경우 필드버스의 중복성 메커니즘이 이를 명확히 국소화하고 즉시 복구할 수 있습니다.

산업용 이더넷 네트워크 로고

패스트 이더넷이 새로운 응용 분야를 열어줍니다

LS682 및 LS684 광 데이터 커플러를 사용하면 PROFINET, EtherNet/IP와 같은 산업용 이더넷 네트워크에서 장치를 연결할 수 있습니다. 텔레그램은 저장되지 않습니다. 이는 100 Mbit/s 전이중 방식의 즉각적인 데이터 전송을 달성할 수 있음을 의미합니다. 높은 전송 속도는 다양한 새로운 응용 분야를 열어줍니다: 예를 들어, 모니터링, 유지보수 및 검사 목적으로 IP 기반 카메라를 사용하는 경우 등이 있습니다.

응용 사례

고층 창고용 솔루션

고층 창고 적용을 위한 LS682 광 데이터 커플러

LS682 광 데이터 커플러는 하이베이 창고에서 공정 데이터를 신속하고 완전히 마모 없이 전송하는 데 사용됩니다. 스태커 크레인에 직접 장착된 이 광 데이터 커플러는 최대 300m 거리에서 100Mbit/s의 일정한 속도로 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 이를 통해 LS682는 기계 가동 중단을 방지하고 효율성을 높이는 데 기여합니다.

비디오 스트림의 안정적인 전송

스태커 크레인에는 고장 발생 시 정지 조치를 시작하기 위해 카메라가 자주 사용됩니다. 특히 높은 고도에서는 카메라 영상이 상황 판단에 큰 도움이 됩니다. 프로토콜이 필요 없는 전송 방식과 높은 데이터 전송 속도를 갖춘 LS682 광 데이터 커플러는 영상 정보 전송에 이상적이며, 원격 문제 해결의 기반을 제공합니다.

추가 정보

LS684 광 데이터 커플러

LS684에 관한 모든 정보를 확인하세요.

LS682 광 데이터 커플러

LS682에 관한 모든 정보를 확인하세요.

지금 문의하세요

광 데이터 커플러 LS682 및 LS684에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다! 이메일을 보내주시거나 상담 예약을 통해 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.