광학 식별 시스템
확실하게 확인됨 휴대용 및 고정형 센서 — 바코드 스캐너부터 2-D 코드 리더기, 휴대용 리더기, 특수 솔루션에 이르기까지.

광학 식별

광학 식별 분야의 응용 분야는 그야말로 무궁무진합니다. 특히 넓은 판독 및 감지 범위, DPM 코드, 극한 온도, 고속 환경, 또는 먼지와 오염에 노출된 환경 등 어떤 상황에서도 Pepperl+Fuchs는 최적의 솔루션을 제공합니다. 2-D 코드 리더기와 휴대용 리더기부터 바코드 스캐너 및 특수 솔루션에 이르기까지, 이동형 및 고정형 센서는 가장 까다로운 환경에서도 다양한 코드 유형을 처리하며 추적 및 추적(Track-and-Trace) 애플리케이션을 안정적이고 안전하게 해결합니다.

귀하의 특정 광학 식별 작업에 딱 맞는 솔루션을 찾아보세요!

  • 고정식 2D 코드 리더기

  • 고정형 바코드 스캐너

  • 2-D 바코드 휴대용 리더기

  • 맞춤형 솔루션

장점

  • 이동형 및 고정형 센서

    Pepperl+Fuchs는 모든 일반적인 바코드 기호를 지원하는 다양한 휴대용 및 고정형 바코드 리더기를 제공합니다. 이 고성능 기기들은 인쇄, 레이저 각인, 니들 각인 등 방식에 관계없이 모든 일반적인 1차원 및 2-D 바코드를 높은 신뢰성으로 판독합니다.

  • 어떤 거리에서도 최적의 성능

    Pepperl+Fuchs의 광학 식별 시스템은 최대 1미터 거리에서 이상적인 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 모듈 크기가 0.1mm에 불과한 매우 작은 코드도 판독할 수 있을 뿐만 아니라, 특히 넓은 감지 범위를 커버합니다. 즉, 언제든지 최상의 판독 성능을 발휘할 수 있도록 최적의 거리와 감지 범위를 제공합니다.

  • 모든 용도에 맞는 최적의 솔루션

    극한의 온도, 먼지, 오염과 같은 까다로운 환경 조건이든, 특히 높은 스캔 속도가 요구되는 용도이든, 이 광학 식별 시스템은 모든 식별 작업을 확실하게 수행하며 특정 용도의 요구 사항에 최적화될 수 있습니다.

  • 빠르고 간편한 통합

    이더넷 기반 필드버스, 이더넷 TCP/IP, USB, 시리얼 인터페이스, I/O는 물론 블루투스®와 같은 무선 인터페이스 등 다양한 인터페이스를 통해 광학 식별 시스템을 모든 시스템 환경에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이 고성능 장치는 빠른 통합은 물론 간편한 시운전으로도 뛰어난 성능을 입증합니다.

CleverReader의 장점

코드 리더기가 누락된 코드를 감지합니다

품질 및 추적성 확보

CleverReader는 공정을 최적화하고 안전하게 관리할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 매치 코드 기능을 통해 판독된 모든 코드는 자동으로 기준 코드와 비교되므로, 잘못된 코드와 이에 따른 불량 제품을 즉시 감지할 수 있습니다.

코드가 누락되거나 손상되었거나 식별이 어려운 경우, 코드 리더기가 자동으로 오류 이미지를 저장합니다. 이를 통해 문제 사례 분석을 용이하게 하며, 개별 부품 단위까지 추적할 수 있도록 지원합니다.

CleverReader 코드 리더의 유연한 출력 문자열 서식 설정을 보여주는 그림

유연한 데이터 전처리

출력 문자열의 형식을자유롭게 지정할 수 있으므로, 필요한 형식으로 관련 코드 정보를 ERP 시스템에 직접 전송할 수 있습니다. 이로써 시간이 많이 소요되는 중간 단계가 생략되고, 정보 흐름이 일관되고 효율적으로 유지되며, 기존 시스템과의 통합이 간소화됩니다.

OHV 시리즈 휴대용 리더기 제품군

2-D 바코드 휴대용 리더기OHV 시리즈 휴대용 리더기

탁월한 판독 성능, 간편한 조작성, 그리고 고객별 요구 사항에 완벽하게 부응하는 성능—이것이 바로 OHV 시리즈 휴대용 리더기의 특징입니다. 이 장치는 반사성 표면에서도 DPM 코드를 포함한 모든 1차원 및 2-D 코드를 안정적으로 판독합니다. 유선 및 무선 모델로 제공됩니다. 또한, 이 장치는 청각, 촉각 및 시각 신호를 통해 사용자에게 피드백을 제공하여, 고객의 애플리케이션에 대한 최대의 공정 신뢰성을 보장합니다. Pepperl+Fuchs는 모바일 식별 분야의 모든 애플리케이션 요구 사항—표준 작업이든 까다로운 작업이든—에 적합한 휴대용 리더기를 제공합니다.

OIT 고온 식별 시스템

맞춤형 솔루션OIT 고온 식별 시스템

OIT 고온 식별 시스템은 주기적인 온도 변화, 최대 500°C에 달하는 극한의 고온, 또는 분진이나 페인트에 노출되는 등 가장 까다로운 조건에서도 원활한 공정 운영을 보장합니다. 따라서 이 시스템은 도장 라인, 건조 설비, 전기 도금 설비 또는 제과 공장에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 내장된 진단 기능을 통해 안전한 공정 진행을 보장합니다. 애플리케이션 리포트를 통해 극한의 주변 온도 조건에서도 OIT가 도장 직후의 차체를 어떻게 확실하게 식별하는지 확인해 보십시오.

다운로드

문의하기

당사의 광학 식별 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 아니면 귀사의 응용 분야 요구 사항에 딱 맞는 센서 솔루션을 찾고 계신가요? 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다. 기꺼이 도와드리겠습니다!

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.