Ident-Ex® 02: Zone 1/21 및 Div. 1 환경에서 사용 가능한 세계 최초의 포켓 스캐너

Ident-Ex 02 포켓 스캐너

산업 현장 및 위험 구역에서 휴대용 스캐너 솔루션에 대한 전 세계적인 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 주로 자동화, 원활한 추적성, 그리고 종이 없는 문서 프로세스에 대한 요구가 높아짐에 따라 주도되고 있습니다. 현장에서 직접 모바일 데이터 수집을 수행하는 이러한 변화 속에서, Pepperl+Fuchs의 새로운 스캐너 시리즈는 진정한 판도를 바꾸는 제품입니다. 1차원 및 2-D 바코드를 스캔하고 판독할 수 있는 시장 최초의 포켓 스캐너인 Ident-Ex® 02는 Zone 1/21 및 Div. 1 환경에서 독립형 장치로, 또는 추가 핸들(그립)과 함께 사용할 수 있습니다. 이를 통해 생산, 물류 또는 서비스 분야의 직원들은 관련 정보를 즉시 캡처하여 블루투스®를 통해 디지털로 공유할 수 있습니다. 수집된 데이터는 ERP 및 MES 시스템에 직접 통합될 수 있어, 정보를 지체 없이 회사의 중앙 시스템으로 전송할 수 있습니다.

4가지 모델로 구성된 모듈형 콘셉트

이 바코드 스캐너는 다양한 사용 환경을 고려하여 총 4가지 버전으로 출시되었습니다. 소형 독립형 모델 외에도 인체공학적 손잡이가 장착된 모델과 스마트폰 거치대가내장된 모델도 있습니다. 모든 스캐너 모델은 최대 2,048개의 바코드를 저장할 수 있으며, 필요 시 타임스탬프를 추가하여 나중에 쉽게 검색할 수 있습니다. 기존
모델의 액세서리(예: 고정 스트랩이나 자동 수납 랜야드)도 문제없이 계속 사용할 수 있습니다. 또한, 손잡이형 모델의 경우 자석식 충전 거치대가 제공되어 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

Ident-Ex 02 그립 스캐너를 사용하는 현장 근무자

그립 / 그립+

스캔 작업량이 많은 용도의 경우, 스캐너 유닛이 인체공학적으로 설계된 교체 가능한 손잡이에 통합된 그립형 모델도 제공됩니다.

자석 기능이 탑재된 인체공학적 트리거 핸들 외에도, Grip+ 버전은 위험 지역에서 사용할 수 있는 충전 기능을 옵션으로 제공합니다. 블루투스 클래식(Bluetooth Classic)과 5.4 LE를 모두 지원하므로, 이 스캐너는 블루투스® 기능을 갖춘 모든 기기와 페어링할 수 있습니다.

무게: 260g

Ident-Ex 02 SmartGrip 스캐너를 사용하는 현장 근무자

스마트그립

스마트 그립(Smart Grip) 버전은 시스템에 스마트폰 거치대를 추가합니다. Smart-Ex 03과 같은 산업용 등급 스마트폰과 결합하면, 스캔 결과를 디스플레이에 즉시 표시하고 바로 처리할 수 있는 완벽한 통합형 모바일 스캐너 장치를 구성합니다.

인체공학적 설계, 가벼운 무게, 주머니에 쏙 들어가는 스캐너

최신형 초소형 스캐너 솔루션인 Ident-Ex 02 Pocket은 동급 제품 중 가장 편리하고 가벼운 기기 중 하나입니다. 무게가 150g 미만인 이 스캐너는 재킷이나 바지 주머니에 쉽게 넣고 다닐 수 있어 일상 업무에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 가벼운 무게에도 불구하고 Zone 1/21(ATEX/IECEx) 및1 사용 요건을 충족하며, Zone 2/22 및 Div. 2 환경은 물론 산업용으로도 사용할 수 있습니다.

모든 요구 사항을 충족하는 강력한 스캔 엔진

Honeywell 스캔 엔진을 탑재한 Ident-Ex 시리즈는 EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, QR 코드, 데이터 매트릭스 코드, 맥시코드 및 광학 문자 인식(OCR)을 포함한 모든 일반적인 1차원 및 2-D 바코드를 지원합니다. 용도와 필요한 거리 조건에 따라 스캐너에 다양한 읽기 헤드를 장착할 수 있습니다.

장거리 읽기 헤드는 최대 25미터 거리에서 코드를 인식할 수 있는 반면, 플렉스-레인지 버전은 최대 10미터의 감지 범위를 지원합니다. 유선으로 연결되고 무겁고 가격도 비싼 대부분의 경쟁 제품들과 비교할 때, Ident-Ex 02는 매우 유연한 솔루션을 제공합니다. 제품 식별, 일련번호 추적, 디지털 문서화 프로세스 등에 2-D 바코드의 사용이 점점 더 보편화됨에 따라, 이러한 장점은 산업 현장에서 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.

HMI 시스템과의 원활한 통합

VisuNet FLX 시리즈를 활용한 제약 분야 적용 사례

또한, Ident-Ex 02 Grip+는 산업용 PC 및 모니터 (HMI)와 함께 사용하기 위해 특별히 개발된 버전으로도 제공됩니다. 제약 및 화학 산업의 엄격한 요구 사항에 부합하도록, 이 스캐너의 HMI 버전은 GMP(우수 제조 관리 기준)를 준수하며, 특수 홀더를 사용하면 Zone 1/21 및 Div. 1 환경에서도 충전이 가능합니다.

VisuNet FLX 시리즈 산업용 모니터와 함께 사용할 경우, Scanner Grip+는 비위험 구역은 물론 Zone 2/22 및 Div. 1 환경에서도 사용 및 충전이 가능합니다. 또한 VisuNet GXP
오퍼레이터 워크스테이션의 S3/S4 인터페이스를 통해 Zone 1/21 환경에서도 스캐너를 직접 충전할 수 있습니다.

“Made in Germany”의 품질과 내구성이 만나다

독일에서 개발 및 제조된 Ident-Ex 시리즈는 최고의 품질, 내구성 및 신뢰성을 자랑합니다. 약 8년의 예상 수명을 갖춘 이 솔루션은 기업들에게 장기적인 투자 안정성을 제공하며, 이는 특히 시스템 가동 시간이 긴 산업용 애플리케이션에서 중요한 요소입니다. 서비스 및 수리는 개발 현장에서 직접 이루어지므로 신속한 대응과 지속적인 지원을 보장합니다.

Ident-Ex 02의 주요 특징

  • 존 1/21 및 디비전 1은 물론 물류 및 비폭발성 구역에서도 사용할 수 있는 시장 최초의 포켓 스캐너
  • 최대 25m 거리에서 모든 일반적인 1차원 및 2-D 바코드를 인식할 수 있는 고성능 스캐너 솔루션
  • 네 가지 스캐너 모델(Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip)은 어떤 요구 사항에도 맞춰 사용할 수 있으며 최고의 유연성을 제공합니다
  • 블루투스® Classic 및 5.4 LE를 통해 다양한 (모바일) 기기와 연결할 수 있는 최상의 연결성
  • 제약 및 (석유) 화학 산업에서 안전하게 사용할 수 있도록 특별히 설계된 HMI 버전
  • 독일 현지에서 자체 개발 및 지원을 통해 최상의 품질과 신뢰성을 보장하며, 8년의 제품 수명을 보장합니다.

1 NEC 및 CEC 인증은 2026년 3분기에 진행될 예정입니다.

자세한 정보

eDiagnostics 앱이 탑재된 smart-ex 03 스마트폰

Zone 1/21용 Smart-Ex® 03

Zone 1/21 및 Div. 1 위험 구역용으로 자체 개발한 5G 스마트폰.

Smart-Ex 203 산업용 스마트폰을 사용하는 현장 근무자

Zone 2/22용 Smart-Ex® 203

Zone 2/22 및 Div. 2 위험 지역에서 사용하도록 특별히 설계된 산업용 등급 5G 스마트폰입니다.

VisuNet GXP 원격 모니터 제품군

Zone 1/21용 VisuNet GXP 시리즈

모듈식 컴팩트 디자인을 특징으로 하는 VisuNet GXP 시리즈는 두 가지 디스플레이 사양(19인치, 21.5인치)을 제공하며, Zone 1/21 생명과학 분야에 세계에서 가장 가벼운 원격 모니터를 선보입니다.

VisuNet FLX 산업용 모니터 제품군

Zone 2/22용 VisuNet FLX 시리즈

원격 모니터든 직접 모니터든, 산업용 모니터든 박스 PC든 상관없이: VisuNet FLX 시리즈는 ATEX/IECEx Zone 2/22 구역 및 비방폭 구역의 다양한 응용 분야와 설치 요구 사항에 맞는 다양한 HMI 시스템과 솔루션을 제공합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.