2025. 5. 14.Smart-Ex® 203: Zone 2/22 및 Div. 2용 고성능 5G 스마트폰

Pepperl+Fuchs는 Zone 2/22 및 Div. 2 위험 구역에서 사용하도록 특별히 설계된 산업용 등급 5G 스마트폰인 Smart-Ex 203을 출시하며 제품 라인업을 확장하고 있습니다. 검증된 Smart-Ex 사용자 인터페이스와 혁신적인 기능 및 확장성을 갖춘 이 제품은 산업 현장 및 위험 구역 모두에서 유용한 도구로 자리매김하고 있습니다.

강력한 네트워크 기술
Wi-Fi® 6를 지원하는 Smart-Ex 203은 전 세계 5G 및 4G 네트워크에서 사용할 수 있도록 52개의 주파수 대역을 지원합니다. eSIM 및 Nano SIM을 지원하는 듀얼 SIM 기능을 통해 사설 네트워크와 공용 네트워크 간의 전환(네트워크 전환 및 관리)이 간편해집니다. 예를 들어, 5G 지원 덕분에 정밀한 물체 추적이 가능해지며, 이는 유지보수 작업 시 큰 장점이 됩니다. 보안이 강화된 캠퍼스 네트워크에서 사용할 경우, 기업은 기밀 데이터가 외부로 유출되지 않도록 보장하면서 5G 기술의 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 현대적이고 전 세계적으로 연결된 커뮤니케이션 및 협업 구조의 기반을 마련하며, 낮은 지연 시간으로 대용량 데이터를 안전하게 전송할 수 있게 해줍니다.
AR 도구는 현실 세계와 디지털 세계를 연결합니다
6.3인치 디스플레이, 고해상도 카메라, Google™ ARCore2를 탑재한 ‘ Zone 2’ 스마트폰은 디지털 워크플로우 구현과 고성능 증강현실(AR) 애플리케이션 실행에 필요한 모든 요건을 충족합니다. 이러한 혁신적인 도구를 통해 글로벌 기업들은 세계 어느 곳에서나, 어떤 위치에서든 원격 유지보수 및 교육을 수행할 수 있습니다.
Android™ 14 운영 체제를 탑재한 Smart-Ex 203은 Android™ 16까지의 업데이트를 지원하며, 2032년 3월까지 보안 패치를 보장합니다. 이를 통해 기업들은 최신 표준에 따라 업무를 수행할 수 있는 미래 지향적인 솔루션을 확보할 수 있습니다.
검증된 기능과 최적화된 사용자 경험
Smart-Ex 203은 안전한 생체 인증을 위해 최적화되고 반응성이 뛰어난 지문 센서를 탑재하고 있으며, Smart-Ex 특유의 사용자 인터페이스를 통해 익숙한 기능을 제공합니다. 또한, 이 스마트폰에는 손 동작을 통해 지능적인 통화 제어가 가능한 혁신적인 “스마트 통화 처리” 기능이 탑재되어 있습니다. 수신 전화를 받기 위해서는 기기를 귀에 대기만 하면 됩니다. 기기를 흔들면 전화를 거절할 수 있습니다. 통화 소리를 음소거하려면 기기를 기울이면 됩니다.
자동 초점 및 LED 플래시가 탑재된 고해상도 48MP 후면 카메라와 16MP 전면 카메라는 뛰어난 화질의 사진과 풀 HD 동영상 촬영을 제공합니다.

스캐너 모듈, 적용 분야 확대
새로 개발된 통합 인터페이스를 통해 SM-Ex S203 LR 스캐닝 모듈과 같은 실용적인 액세서리를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 Smart-Ex 203을 바로사용할수있는 1D/2-D 바코드 스캐너로 변환할 수 있습니다.
근거리 사용을 위한 이 소형 스캐너 어댑터는 강력한 Zebra SE4107 스캔 엔진을 기반으로 하며, 다양한 종류의 바코드를 인식할 수 있습니다. 1280 × 960 픽셀의 고해상도 센서를 탑재하고 무게가 약 5.5그램에 불과한 이 모듈은 모바일 스캐닝 작업에 특히 가볍고 효율적인 솔루션을 제공합니다.
통합형 하드웨어 조준기는 LED를 사용하여 기기가 정확히 어디를 향하고 있는지 표시합니다. 이를 통해 조명이 어두운 환경에서도 원하는 바코드를 정확하게 인식할 수 있습니다. 또한 첨단 기술 덕분에 손상되었거나 판독이 어려운 바코드도 안정적으로 읽을 수 있습니다.
Smart-Ex 203의 주요 특징
- Zone 2/22 및 Div. 2 환경에서 사용하도록 특별히 설계된, 전 세계적으로 인증받은 Smart-Ex ® 시리즈의 신제품
- 산업용 등급 5G 스마트폰, 52개 주파수 대역 지원
- Android™ 18까지 업데이트가 보장되고 2032년 3월까지 보안 패치가 제공되므로 미래 지향적인 솔루션입니다.
- 액세서리 인터페이스와 “스마트 통화 처리” 기능과 같은 혁신적인 기능들이 검증된 사용자 인터페이스를 한층 더 향상시킵니다.
- 새로운 액세서리 인터페이스를 통해 SM-Ex S203 SR 스캐너 모듈과 연동하면 Smart-Ex 203은 편리한 1D/2-D 바코드 스캐너로 변신합니다.

방폭 전문가들이 제공하는 원스톱 솔루션
Pepperl+Fuchs는 방폭, 모바일 컴퓨팅 및 통신 기술 분야의 전문 기업으로서, 안전성, 성능 및 신뢰성을 특징으로 하는 지능형 엔터프라이즈 모빌리티 솔루션을 제공합니다. 당사의 글로벌 서비스 및 지원 체계를 바탕으로, 전 세계 80여 개국에서 영업 전문가와 시스템 애플리케이션 엔지니어들이 현장 및 원격 지원을 제공하고 있습니다.
단일 플랫폼에서 모바일 기기의 구성 및 관리를 통합하고, 문제 조기 탐지 및 문제 해결을 위해 특별히 개발된 진단 도구를 통해 기능을 확장할 수 있는 당사의 디지털 서비스 포트폴리오를 확인해 보세요.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.