개인정보 처리방침 Cisco Webex를 활용한 온라인 세미나 및 실시간 프레젠테이션 운영
개정: 2026년 4월
웨비나는 대면 세미나와 유사하며, 컴퓨터와 소프트웨어를 통해 온라인으로 진행됩니다. Pepperl+Fuchs 웹사이트를 통해 사전에 등록하시면 웨비나에 참여하실 수 있습니다. 등록 시 다음 정보를 입력하셔야 합니다:
- 인사말, 직함 (선택 사항)
- 이름
- 성
- 회사명
- 거리, 집 번호
- 우편번호, 도시
- 이메일 주소
- 전화번호 (선택 사항)
Pepperl+Fuchs는 Cisco Webex 소프트웨어 솔루션을 사용하여 온라인 웨비나를 개최합니다. Cisco Webex는 이 서비스 및 관련 데이터 처리를 담당합니다.
Cisco Webex 개인정보 처리방침은 여기에서 확인하실 수 있습니다(영문). 당사는 웨비나 개최를 위해 귀하의 등록 정보 및 고객 정보를 Cisco Webex와 공유할 예정입니다.
웨비나 진행 중 및 종료 후, 주의 집중 지수, 로그인/로그아웃 정보, 참여 시간, 퇴실 시간 등의 통계 데이터가 Pepperl+Fuchs로 전송됩니다. 웨비나에 참여하거나 웨비나 진행 중 질문을 하거나 답변을 제공하는 경우, 당사는 추가 정보로 귀하의 등록 정보 외에도 참여 시간, 웨비나에 대한 관심도, 그리고 질문 내용이나 답변 내용에 관한 정보를 수집합니다.
원하신다면 담당자와 함께 문서와 양식을 편집할 수 있습니다.
사용자와 웨비나 주최자 간에 암호화된 연결이 설정됩니다. 당사는 웨비나 시작 전에 이를 명시적으로 알리고 모든 참가자로부터 필요한 동의를 얻은 경우에만, 해당 세션 중 사용자가 전송하는 오디오 또는 비디오 정보를 녹화합니다.
온라인 세미나 진행 중, 다른 참가자들에게 귀하의 성명이 표시될 수 있습니다. 다른 참가자들에게 귀하의 성명(이름과 성)이 표시되는 것을 원치 않으시면 사전에 알려 주시기 바랍니다. 결제 과정에서 “제출”을 클릭함으로써, 귀하는 본 세션을 녹화하거나 스크린샷을 촬영하지 않겠다는 것에 동의하는 것으로 간주됩니다.
브라우저 창을 닫거나 프로그램 또는 앱을 종료하기만 하면 언제든지 세션을 종료할 수 있습니다. 담당자가 세션을 종료하면, 귀하의 세션 참여도 자동으로 종료됩니다.
당사 웹사이트의 일반 개인정보 처리방침도 함께 확인해 주시기 바랍니다.
Slido를 통한 설문조사 및 채팅 참여
행사 중에는 원하시는 경우 Slido 참여 도구를 통해 설문조사에 참여하거나, 채팅 기능을 통해 질문과 의견을 보내실 수 있습니다.
데이터 처리 범위 및 보존 기간
Slido를 사용할 때 다음과 같은 개인 데이터가 처리됩니다:
- IP 주소
- 사용된 기기에 대한 정보 (하드웨어 모델, 운영 체제)
- 접속 시간
- TLS 프로토콜
- TLS 인증서
- 상호작용 도구의 시스템 오류에 관한 정보
- 하드웨어 설정
- 언어 설정
- 사전에 설치된 쿠키를 확인하여 브라우저 또는 Slido 계정(사용 중인 기기에 설치된 경우)을 식별합니다
IP 주소를 제외하고는, 상호작용 도구의 설정을 통해 개인 데이터를 익명화할 수 있습니다.
Slido 이용 시 정보 보존 기간에 관한 내용은 www.sli.do/terms#개인정보 처리방침에서 확인하실 수 있습니다.
데이터 처리의 목적 및 법적 근거
Slido 사용은 선택 사항이며, 즉 Slido 없이도 행사를 시청할 수 있습니다. 이 참여 도구를 사용하려면 sli.do s. r. o.의 데이터 사용에 대한 귀하의 동의가 필요합니다. 참여 도구를 사용하기 전에 Slido의 개인정보 처리방침(https://www.sli.do/terms#privacy-policy)으로 이동하게 되며, 한 번의 클릭으로 데이터 사용에 동의할 수 있습니다. 그러면 상호작용 도구를 사용할 수 있게 됩니다. 데이터는 귀하의 동의를 얻은 후에만 전송됩니다. Slido 설정에서 IP 주소를 제외한 데이터를 익명화할 수 있습니다. 이를 적극 권장합니다. Slido 상호작용 도구의 선택적 사용과 관련하여, 귀하의 동의는 GDPR 제49조 제1항 (a)호에 근거합니다.
데이터 수신자
2020년 7월 16일 C-311/18호 사건(“슈렘스 II”)에 대한 판결에서, 유럽사법재판소(ECJ)는 EU-미국 프라이버시 실드(Privacy Shield Decision 2016/1250)와 관련된 유럽위원회의 적정성 결정을 무효로 선언했다. 법원은 미국이 유럽의 데이터 보호 기준과 본질적으로 동등한 수준의 데이터 보호를 유지하고 있지 않다고 판단했습니다. 그 결과, GDPR 제45조 제1항 및 제3항의 의미 내에서 미국으로의 개인 데이터 전송에 관한 유럽위원회의 유효한 적정성 결정은 존재하지 않습니다. 또한, GDPR 제46조 제2항 및 제3항의 의미 내에서 소위 적절한 보호 조치도 존재하지 않습니다. 적정성 결정이 없고 적절한 보호조치가 없는 상태에서 이루어지는 이러한 데이터 전송과 관련된 잠재적 위험은, 특히 적절한 수준의 데이터 보호가 보장될 수 없다는 사실에서 비롯됩니다. 서비스 제공자는 정부 당국에 대해 처리된 개인 데이터에 대한 접근 권한을 부여해야 할 수도 있습니다.
따라서 개인 데이터가 제3자에게 공개되어 해당 제3자가 자체적인 목적으로 데이터를 처리하거나 사용할 수 있습니다. 이 경우 정보 주체의 권리를 행사하기 어려울 수 있습니다.