고전류 출력이 6000 시리즈 퍼지+가압 시스템의 적용 범위를 넓혀줍니다

6000 시리즈 퍼지+가압 시스템

위험 지역 환경에서 인클로저의 전원을 제어하는 것은 매우 중요한 기능이며, 특히 전기 부하가 큰 경우에는 더욱 그렇습니다. 많은 경우, 이를 위해 기존에는 비용이 많이 드는 별도의 스위칭 하드웨어가 필요했기 때문에 시스템이 복잡해지고 설치 작업도 늘어났습니다.

Pepperl+Fuchs는 이러한 요구 사항을 보다 효율적으로 충족하도록 설계된 고전류 출력 옵션을 통해 6000 시리즈 퍼지+가압 시스템의 기능을 확장했습니다.

증기압 분석기에 장착된 6000 시리즈 퍼지+가압 시스템

위험 지역에서의 직접 전력 스위칭을 위한 향상된 전류 처리 능력

개선된 6000 시리즈 전자 산업 제어 유닛(EPCU)은 접점당 최대 12A의 정격 전류를 지원하는 두 개의 인클로저 접점을 갖추고 있습니다. 이러한 용량 증대로 인해 제어 유닛은 시스템 내에서 직접 인클로저 전원을 제어할 수 있어 더 광범위한 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 그 결과, 가스 분석기 시스템이나통합 난방 장치가 장착된 인클로저와 같은 고부하 응용 분야에서도 추가적인 방폭 등급 접촉기나 차단기 없이 구현할 수 있어 비용을 절감할 수 있습니다.

또한, 스위칭 기능을 제어 유닛에 직접 통합함으로써 시스템 아키텍처가 간소화되어 설치 작업이 줄어들고, 더 콤팩트한 인클로저 설계를 가능하게 합니다.

검증된 6000 시리즈 플랫폼의 일부

고전류 옵션은 검증된 6000 시리즈에 완벽하게 통합되어 있으며, 이 시리즈는 Class I, Class II, Division 1; Zone 1 / Zone 21 구역에서 비위험 구역에 이르는 환경을 위한 완전 자동식 Type X / Ex pxb 퍼지 및 가압 시스템입니다. 이 시스템은 컨트롤러, 공압 장치, 전기 I/O 및 사용자 인터페이스를 단일 인클로저에 통합하고 있으며, 인클로저가 안전한 상태가 되어 압력이 유지되면 자동으로 전원을 공급합니다.

유연한 구성과 글로벌 인증을 바탕으로 다양한 산업용 애플리케이션을 지원합니다. 고전류 모델은 표준 시스템의 검증된 기능과 인증을 그대로 유지하여 일관된 성능과 원활한 통합을 보장합니다.

고전류 출력을 지원하는 6000 시리즈 퍼지+가압 시스템의 주요 특징

  • 고전류 용도를 위해 접점당 최대 12A까지 지원되는 2개의 인클로저 접점
  • 제어 유닛 내에서 인클로저 전원을 직접 전환
  • 접촉기나 차단기 같은 고가의 Ex 등급 추가 스위칭 부품의 필요성이 줄어듭니다
  • 시스템 구성품 수와 배선 작업을 줄인 간소화된 시스템 설계
  • 컨트롤러, 공압 장치, 전기 I/O 및 프로그래밍 인터페이스를 통합한 솔루션
  • Type X / Ex pxb 배기 및 가압 용도로 설계됨
  • 위험 지역 사용을 위한 글로벌 인증
  • EPV-6000 환기구와 같은 기존 6000 시리즈 인프라와 호환됩니다

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.