국가 선택
퍼지+가압 시스템

지금 바로 귀사의 요구에 맞는 최적의 퍼지+가압 시스템을 찾아보세요
페퍼르+푹스의 Bebco EPS® 퍼징 및 가압 시스템은 공정 자동화 업계에서 널리 알려진 명품입니다. 퍼징 기술® 분야의 선도 기업으로서, 우리는 사용이 매우 간편하면서도 거의 모든 응용 분야를 손쉽게 처리할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제조합니다.
Pepperl+Fuchs의 Bebco EPS 퍼징 및 가압 시스템을 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:
- 20년 이상의 경험을 바탕으로 한 최첨단 솔루션—위험 지역 보호를 손쉽게 해주는 자동 퍼지+가압 시스템 제품군
- 기술 지원—전 세계 어디에서나
- ATEX 지침 2014/34/EU, NFPA 496 및 IECEx 표준에 따라 설계된 퍼지+가압 시스템
- 쉬운 통합—내부 또는 외부 장착이 가능한 컴팩트하고 낮은 프로파일의 디자인
- 자동 온도 및 누수 제어 및 경보
- 대부분의 사용자 요구를 충족시키기 위한 프로그래밍이 적용된 사용자 인터페이스
페퍼르+푸크스는 다양한 애플리케이션 요구사항을 충족시키기 위한 포괄적인 퍼징 및 가압 장비를 제공합니다. 퍼징 및 가압 방식의 또 다른 장점은 표준 4/12형 인클로저를 보호 인클로저로 사용할 수 있다는 점입니다. 이는 방폭 방식에 비해 비용, 무게 및 공간을 절약해 줍니다.
인증된 솔루션이 필요하신가요? 당사의 글로벌 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)는 맞춤형 인증 인클로저 솔루션도 설계해 드립니다.
퍼지+가압 시스템을 찾고 계시지만 어떤 옵션이 있는지 잘 모르시나요? 퍼지 퀵 구성 도구가 가장 중요한 사항들을 빠르고 쉽게 안내해 드립니다.
- 퍼지 및 가압 시스템 (X형)—위험등급 1에서 비위험 등급으로의 전환
- 유형 Y 퍼지 및 가압 시스템—1구역에서 Division 2 등급 장비로 하향 조정(인클로저 내부에는 Division 2 등급 장비만 허용됨)
- Z형 퍼지 및 가압 시스템—Division 2 등급 장비에서 비위험 등급으로 하향 조정
- Ex pxb 퍼지 및 가압 시스템—위험구역 1/21에서 비위험구역으로 전환
- Ex pyb 퍼지 및 가압 시스템—위험구역 1/21에서 비위험 구역으로 전환
- Ex pzc 퍼지 및 가압 시스템 — 위험구역 2/22에서 비위험구역으로 전환
- 일반 산업 지역 시스템(Enviro-Line)—비위험 지역용
언어
- 영어
- 스페인어
- 독일어
- 중국어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Bebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | 파일 형식 PDF | 파일 크기 457 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | 파일 형식 PDF | 파일 크기 493 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Linecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | 파일 형식 PDF | 파일 크기 491 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | 파일 형식 PDF | 파일 크기 682 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Basic Explosion Protection Compendium - Type of Protection "Purge and Pressurization" | 파일 형식 PDF | 파일 크기 4MB | 언어 영어 | 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Label Printer Solution for Zone 1/21 and Zone 2/22 Applications | 파일 형식 PDF | 파일 크기 929 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Purge and Pressurization for Marine Environments | 파일 형식 PDF | 파일 크기 103 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Class I, Div. 2 Certified Control for Tunnel Boring Machines | 파일 형식 PDF | 파일 크기 174 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Hydrogen Analysis with Reliable Explosion Protection | 파일 형식 PDF | 파일 크기 253 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas Industry | 파일 형식 PDF | 파일 크기 647 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | 파일 형식 PDF | 파일 크기 403 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.