국가 선택
Ex pxb 퍼지 및 가압 시스템
자세히 알아보고 시스템을 구성하세요

6500 시리즈 Ex pxbpurge 및 가압 시스템은 보호 인클로저 내의 분류를 Zone 1/21에서 비위험 구역으로 낮춥니다. 일반 산업용 장비는 보호 인클로저 내에서 작동할 수 있습니다.
- IEC 61508에 따른 SIL 2 등급까지의 Zone 1/21 적용 환경에 적합
- 인클로저 크기는 최대 12.7m³(450ft³)까지
- ATEX, IECEx, CCC, UKCA 및 기타 표준을 준수합니다.
- 사용자 친화적이며, 쉬운 프로그래밍
- 전력, 공압 및 온도/압력 모니터링의 자동 제어
- 범용 전원: 교류 또는 직류
- 본질 안전형 LCD 터치 패드 사용자 인터페이스를 통해 작동 중에도 설정 및 모니터링이 가능합니다.
- RS-485/HART 및 블루투스® 연결을 통한 원격 모니터링 기능
- 간편한 설정을 위한 사전 설정 프로그램
- 다양한 유량 및 연속 유량/희석용 디지털 압력 릴리프 벤트
- 분석기용 희석 제어 및 모니터링
- 패널 장착 또는 직접 장착이 가능한 컴팩트한 디자인
6500 시리즈 구성하기

6000 시리즈 Ex pxb 퍼지 및 가압 시스템은 보호 인클로저 내의 분류를 위험구역(Zone 1/21)에서 비위험구역으로 낮춥니다. 일반 산업용 장비는 보호 인클로저 내에서 작동할 수 있습니다.
- Zone 1/21 또는 Class I 및 II, Division 1 환경에 적합
- 인클로저 크기는 최대 12.7m³(450ft³)까지
- ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC 및 기타 표준을 준수합니다.
- 메뉴 기반 설정을 통한 자동 설정
- 온도 제어 및 누설 보상을 위한 자동 신속 교환®
- 유지보수 및 시운전을 용이하게 하는 바이패스 기능
- 유량 및 압력 모니터링 기능이 있는 디지털 압력 릴리프 벤트
- 사용자 인터페이스는 가로 또는 세로 장착을 위해 회전합니다
- 2줄, 본질 안전형, 백라이트 LCD 프로그래밍 화면
- 자동 전원 차단 장치는 인클로저로의 전원을 제어합니다
시스템 장애 발생 시 - 간편하고 깔끔한 통합을 위한 키트 구성품으로 제공됩니다
OEM 애플리케이션으로
6000 시리즈 구성

6100 시리즈 퍼지+가압 시스템은 위험 지역 1구역에서 대형 인클로저, 모터, 드라이브 및 압축기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 Pepperl+Fuchs 제품군 중 가장 강력한 성능을 자랑하며 12.7m³(450ft³) 이상의대형 인클로저를 퍼지할 수 있습니다. 6100 시스템은 제어 유닛, 인클로저 보호 벤트, 저압 센서 및 선택적 온도 센서로 구성됩니다.
- 1구역 적용에 적합
- 인클로저 크기는 최대 12.7m³(450ft³) 이상
- ATEX, IECEx 및 INMETRO 표준을 준수합니다
- 메뉴 기반 프로그래밍 자동 시스템
- 최대 유량 14,000 l/min
- 시스템 프로그래밍 및 모니터링을 위한 본질 안전형 사용자 인터페이스
- 제어 유닛은 시스템 작동을 모니터링하고 인클로저 전원을 제어합니다.
- 경보 또는 제어를 위한 보조 접점 출력
- 모니터링 및 제어를 위한 다중 온도 입력
- 모터 과도 누설에 대한 자동 압력 보정
언어
- 독일어
- 영어
- 스페인어
- 중국어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Bebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | 파일 형식 PDF | 파일 크기 457 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | 파일 형식 PDF | 파일 크기 493 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Low Leakage Vent | 파일 형식 PDF | 파일 크기 385 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO Tankers | 파일 형식 PDF | 파일 크기 351 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - EPV Low-Leakage Vents | 파일 형식 PDF | 파일 크기 369 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌Installation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | 파일 형식 PDF | 파일 크기 13MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 추가 문헌Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | 파일 형식 PDF | 파일 크기 403 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.