Ex pzc 퍼지 및 가압 시스템

Ex pzc 퍼지 및 가압 시스템

Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pzc 퍼지 및 가압 시스템은 보호 인클로저 내 분류를 Zone 2/22에서 비위험 구역으로 낮춥니다. 일반 산업용 장비는 보호 인클로저 내에서 작동할 수 있습니다.

참고: 대부분의 퍼지 및 가압 인클로저에는 통풍구가 필요합니다.

자세히 알아보고 시스템을 구성하세요

7500 시리즈 퍼지+가압 시스템

7500 시리즈 Ex pzc 퍼지 및 가압 시스템은 보호 인클로저 내 분류를 2/22 구역에서 비위험 구역으로 낮춥니다. 일반 산업용 장비는 보호 인클로저 내에서 작동할 수 있습니다.

  • Zone 2/22 및 Class I 및 II, Division 2 등급 장비에 적합
  • 인클로저 크기는 최대 12.7m³(450ft³)까지
  • ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC 및 기타 표준을 준수합니다.
  • 저렴한 가격, 컴팩트한 디자인, 사용하기 쉬움
  • 범용 전원: 교류 또는 직류
  • 대형 다기능 터치 디스플레이와 완전 디지털 설정
  • 백라이트 LCD, 세로 또는 가로 방향
  • 압력과 유량을 나타내는 막대 그래프, 시각적 표시를 위한 LED
  • 사전 설정된 퍼지 프로그램으로 간편한 설정
  • 디지털 매니폴드를 통한 자동 압력 보정
  • 사용자 설정 가능 경보 접점
  • 소형, 해양 등급 알루미늄 분체 도장 하우징
  • 외부 장착 또는 패널 장착

7500 시리즈 구성

5500 series purge and pressurization system

5500 시리즈 Ex pzc 퍼지 및 가압 시스템은 보호 인클로저 내의 분류를 Zone 2/22에서 비위험 구역으로 낮춥니다. 일반 산업용 장비는 보호 인클로저 내에서 작동할 수 있습니다.

  • Zone 2/22 또는 Class I 및 II, Division 2 등급 장비에 적합
  • 인클로저 용량 최대 7.08m³ (250ft³)
  • ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC 및 기타 표준을 준수합니다.
  • 가스 또는 분진 환경용으로 인증된 단일 장치
  • 완전 자동 제어 유닛은 퍼지, 전원,
    및 모니터링을 위한 인클로저
  • 자동 신속 교환 밸브(®)를 통한 온도 제어 및
    누출 보상
  • 간편한 온도 모니터링 및 제어를 위한 2개의 RTD 입력
  • 5가지 사전 설정 프로그램으로 광범위한 기술 지식 없이도 쉽게 구현할 수 있습니다
  • 사용자 인터페이스는 가로 또는 세로 장착을 위해 회전합니다
  • 2줄, 본질 안전형, 백라이트 LCD 프로그래밍 화면
  • 100% 기계식 환기구, 케이블 불필요
  • 내부 및 외부 장착 기능
  • 다양한 유량에 대응하는 유연한 통풍구 설계
  • 시스템 우회 기능

5500 시리즈 구성

언어
  • 영어
  • 스페인어
  • 독일어
  • 중국어
  • 프랑스어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Custom cabinets and junction boxes파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc
Purge and Pressurization System
파일 형식
PDF
파일 크기
682 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
  • 중국어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Bebco EPS® 5500파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 스페인어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Low Leakage Vent파일 형식
PDF
파일 크기
385 KB
언어
영어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - EPV Low-Leakage Vents파일 형식
PDF
파일 크기
369 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
추가 문헌
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
추가 문헌Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions파일 형식
PDF
파일 크기
403 KB
언어
영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.