Ex pyb 퍼지 및 가압 시스템

6500 시리즈 퍼지+가압 시스템

Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pyb퍼지 및 가압 시스템은 보호 인클로저 내 분류를 Zone 1/21에서 비위험 구역으로 낮춥니다. 일반 산업용 장비는 보호 인클로저 내에서 작동할 수 있습니다.

참고: 모든 Ex pyb 퍼지 및 가압 인클로저에는 환기구가 필요합니다.

자세히 알아보고 시스템을 구성하세요

6500 시리즈 퍼지+가압 시스템

6500 시리즈 Ex pyb 퍼지 및 가압 시스템은 보호 인클로저 내의 분류를 Zone 1/21에서 비위험 구역으로 낮춥니다. 일반 산업용 장비는 보호 인클로저 내에서 작동할 수 있습니다.

  • IEC 61508에 따른 SIL 2 등급까지의 Zone 1/21 적용 환경에 적합
  • 인클로저 크기는 최대 12.7m³(450ft³)까지
  • ATEX, IECEx, CCC, UKCA 및 기타 표준을 준수합니다.
  • 사용자 친화적이며, 쉬운 프로그래밍
  • 전력, 공압 및 온도/압력 모니터링의 자동 제어
  • 범용 전원: 교류 또는 직류
  • 본질 안전형 LCD 터치 패드 사용자 인터페이스를 통해 작동 중에도 설정 및 모니터링이 가능합니다.
  • RS-485/HART 및 블루투스® 연결을 통한 원격 모니터링 기능
  • 간편한 설정을 위한 사전 설정 프로그램
  • 다양한 유량 및 연속 유량/희석용 디지털 압력 릴리프 벤트
  • 분석기용 희석 제어 및 모니터링
  • 패널 장착 또는 직접 장착이 가능한 컴팩트한 디자인

6500 시리즈 구성하기

언어
  • 영어
  • 스페인어
  • 독일어
  • 중국어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System파일 형식
PDF
파일 크기
493 KB
언어
영어
  • 영어
  • 중국어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Low Leakage Vent파일 형식
PDF
파일 크기
385 KB
언어
영어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - EPV Low-Leakage Vents파일 형식
PDF
파일 크기
369 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
추가 문헌
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
추가 문헌Product Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions파일 형식
PDF
파일 크기
403 KB
언어
영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.