새로운 R2400 라이다 센서 — 컴팩트한 디자인에 전방위 시야 확보

R2400 라이다 센서

Pepperl+Fuchs는 새로운 R2400을 통해 R2000의 검증된 장점을 계승한 소형 2D 라이다 센서를 출시함으로써 라이다 제품군을 확장했으며, 이를 통해 보급형과 고급형 라이다 시스템 간의 격차를 해소했습니다.

R2400은 360° 전방위 감지 기능을 갖추고 있으며, 높이가 불과 81mm에 불과한 매우 컴팩트한 디자인을 자랑합니다. 견고한 금속 구조 덕분에 기계적 부하가 가해지는 상황에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 송신기와 수신기가 광학적으로 분리되어 있어 까다로운 환경 조건에서도 측정 결과가 안정적으로 유지됩니다. 이 2D 라이다 센서는 컴팩트한 디자인과 비용 효율성이 중요한 AMR 및 AGV 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

좁은 공간에서의 신뢰할 수 있는 측정

R2400 라이다 센서는 AMR, AGV, 서비스 로봇과 같은 소형 자율 주행 차량은 물론, 기타 물류 자동화 및 자재 취급 분야에도 매우 적합합니다. 성능, 측정범위, 각도 분해능이 균형 있게 조화를 이루고 있어 내비게이션, 도킹, 하역 작업에 이상적입니다.

15초 미만의 시동 시간과거꾸로 설치도 가능한 다용도 디자인을 갖춘 R2400은 다양한 모바일 자동화 시나리오에서 안정적이고 유연한 작동을 제공합니다.

적용 사례

R2400 라이다 센서를 활용한 모바일 로봇의 정밀 항법

이동형 로봇의 정밀 항법

R2400을 활용한 AGV 지게차의 안정적인 적재물 감지

AGV 지게차의 신뢰할 수 있는 적재물 감지

주요 내용 한눈에 보기

  • 기계적 하중이 가해지는 상황에서도 안정적인 측정 데이터와 긴 수명을 보장하는 내구성 있는 장치 설계
  • 360° 시야각을 통해 다양한 용도에 적합한 완벽한 전방위 환경 촬영이 가능합니다.
  • 좁은 공간에서도 손쉬운 기계적 통합: 81mm의 컴팩트한 장치 높이와 사방으로 시야가 확보되어 유연한 장착이 가능
  • 통합된 라이다(LiDAR) 통신 프로토콜과 ROS 드라이버를 통한 신속한 시스템 통합
  • 높은 각도 분해능, 정밀한 각도 정확도, 그리고 최적화된 광점 기하학적 구조를 통해 신뢰할 수 있는 소형 구조물 감지 보장
  • 까다로운 환경에서도 일관된 성능을 보장하는 송신기와 수신기의 광학 분리 — 유지보수가 거의 필요 없음
  • 정밀한 정렬 구멍을 통해 빠르고 재현성 높은 센서 정렬이 가능해집니다

자세한 정보

R2400 라이다 센서

R2400 라이다 센서

라이다 센서 제품군

라이다 센서 제품군

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.