Pepperl+Fuchs, 기술 파트너로 IGEL Ready 프로그램에 합류

IGEL Ready 로고

Pepperl+Fuchs는 기술 파트너로서 새로운 IGEL Ready 프로그램에 합류했습니다. IGEL은 클라우드 워크스페이스를 위한 차세대 엣지 OS 제공업체입니다. Pepperl+Fuchs는 VisuNet 제품군을 통해 공정 산업의 다양한 요구 사항을 충족하는 다양한 HMI 시스템과 솔루션을 사용자에게 제공합니다. 이 산업용 HMI(Human Machine Interface) 포트폴리오에는 견고한 산업용 모니터, 산업용 박스 씬 클라이언트 및 이에 맞는 주변 기기가 포함됩니다. 또한 페퍼르+푹스는 맞춤형 HMI 솔루션을 통해 고객의 요구 사항을 정확히 반영하여, 고객이 자신의 애플리케이션에 딱 맞는 완벽한 솔루션을 얻을 수 있도록 지원합니다.

HMI 시스템 소프트웨어

모듈식 설계, GMP(우수 제조 관리 기준) 지침 준수, 실외 사용 적합성 등 어떤 요건을 충족하든, VisuNet 산업용 모니터 제품군은 공정 산업의 다양한 응용 분야에 적합한 여러 시리즈를 갖추고 있습니다. Pepperl+Fuchs의 산업용 모니터는 모두 내구성이 매우 뛰어나며 청소가 용이합니다. VisuNet GXP 및 VisuNet FLX 시리즈는 부품 교체가 용이한 모듈식 설계로도 뛰어난 성능을 자랑합니다. 이를 통해 Pepperl+Fuchs의 모니터 솔루션은 사용자의 작업에 있어 최고의 유연성을 제공합니다.

사무 환경에서 사용되는 기존의 씬 클라이언트와 달리, Pepperl+Fuchs의 산업용 박스 씬 클라이언트(BTC)는 가혹한 산업 환경에서도 사용하기에 적합합니다. 견고한 알루미늄 하우징 덕분에 까다로운 환경 조건을 견딜 수 있으며, 연중무휴 24시간 가동에도 적합합니다. 따라서 BTC는 중앙 서버의 가상화 애플리케이션과 정보에 항상 안정적으로 접근할 수 있도록 지원합니다.

IGEL Ready의 디렉터인 디비야 사가르(Divya Saggar)는 “기업 컴퓨팅의 미래는 클라우드에 있으며, IGEL Ready 기술 파트너 프로그램을 통해 모든 기업은 가상 데스크톱과 클라우드 워크스페이스에 애플리케이션을 손쉽게 배포할 수 있게 되어, 새로운 유망 시장을 개척하는 동시에 세계 최고 수준의 고객 서비스를 제공할 수 있게 됩니다”라고 말했습니다. “Pepperl+Fuchs가 100개가 넘는 IGEL Ready 파트너로 구성된 우리의 성장하는 생태계에 합류하게 된 것을 환영합니다. 이들은 이제 엔드유저 컴퓨팅 산업에서 강력한 검증 운동의 일원이 되었습니다.”

2020년 7월에 출범한 IGEL Ready는 100여 개 이상의 기술 파트너로 구성된 성장 중인 생태계로, IGEL OS와의 호환성이 검증된 하드웨어, 소프트웨어 및 주변기기 솔루션을 제공하여 현대적인 업무 환경 내 디지털 워크스페이스에 강력하고 생산적이며 안전한 사용자 경험을 선사합니다. 고객과 직원들이 도구, 애플리케이션, 서비스에 대해 안정적이고 원활한 접근을 필요로 하는 시대에, IGEL Ready는 제품 호환성과 생산성을 보장하여 비즈니스 연속성과 성장을 지원합니다. IGEL Ready 프로그램은 파트너 애플리케이션의 검증 및 공유를 보장하며, 고객이 최신의 안전한 소프트웨어를 이용할 수 있도록 합니다. 이 활기찬 생태계를 통해 고객은 IGEL Ready 쇼케이스에서 호환되는 기기와 파트너 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.