국가 선택
SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15 Adapter Cable
Adapter Sub-D straight 9-pin to M12 plug / M12 socket straight A-coded 4-pin
주요 혜택 한눈에 보기
- Plug & Play connection of CAN bus network components
- Transmission rate CAN bus up to 12 MBit/s
- Integrated, switchable bus terminal resistor
- All-round shielding (360°) for full EMC protection
- Degree of protection IP20
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR