국가 선택
DT2S/DT2S-G-0,3M-PUR-O1-T-DT4P Y-Splitter Cable
Y-splitter cable Deutsch plug straight, 4-pin to 2x Deutsch socket straight, 2-pin, 2x PUR cable black, drag-chain-suitable
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- Halogen-free
- Snap locking
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR