국가 선택
SFP-S-10KM-G-W-BIDI-A SFP Transceiver
SFP transceiver, BiDi-A, 10 km, 1000BASE-LX, Gigabit Ethernet single-mode fiber, with extended temperature range
주요 혜택 한눈에 보기
- Industry standard small form pluggable (SFP) package
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Hot pluggable
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- Single power supply 3.3V
- TTL signal detect indicator
- Duplex LC connector
- Extended temperature range: -40 to 85° C
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR