국가 선택
6000-TSEN-01 Temperature Sensor
Temperature sensor for use with 6000 series purge and pressurization system
주요 혜택 한눈에 보기
- Remote sensor
- Suitable for Zone 1 and Division 1 mounting
- Intrinsically safe when used with the 6000 Series purge system control unit
- Easy mounting for temperature measurements up to 3 m from the temperature hub






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
6000-TSEN-01 기술 데이터
| Series | 6000 Series | |
| System | Type X Purge ; Ex pxb Purge |
| Connection | |||||
| |||||
| Rated voltage | Ur | 5.5 V DC | |||
| Rated current | Ir | max. 10 mA | |||
| Open loop voltage | 9.6 V | ||||
| Distance | 3 m from 6000 control unit 3 m from 6000-TEMP-01 | ||||
| Ambient temperature | -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| Relative humidity | < 95 % non-condensing | |
| Vibration resistance | 1 g , 10 ... 100 Hz , all axes | |
| Impact resistance | 30 g, 11 ms, all axes |
| Housing material | Ryton BR III BL | |||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||
| Cable | Gray PVC | |||||||
| ||||||||
| Mass | approx. 110 g | |||||||
| Dimensions | 50 mm x 25 mm x 5 mm | |||||||
| Mounting | panel or DIN rail mounting | |||||||
| EU-type examination certificate | UL/Demko 07 ATEX 0705753X |
| UL approval | File no: E184741 | ||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx UL 08.0003X | ||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.