국가 선택
VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6 ASi Motor Roller Module
G20 MDR module with AS-Interface for 4 digital inputs and 2 connections for MDRs
주요 혜택 한눈에 보기
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Outputs for DC roller motors (drum motors)
- Connection of motors and sensors via M8 connectors
- Configurable start/stop ramps
- Communication monitoring
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR