국가 선택
1002MC-LX-10 Fiber Optic Media Converter
Fiber optic media converter, single-mode, gigabit industrial media converter
주요 혜택 한눈에 보기
- Converts 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX
- Supports Single Mode (7-10/125µm) up to 10 KM
- Interfaces: LC connector (fiber optic) & RJ45 port
- Redundant Power Inputs (10-30 VDC)
- Mounting: DIN Rail 35 mm
- Approvals: CE, UL Class I Div 2
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN