ShieldScan Cable Adapt SSR/NPN Connection PCBShieldScan Accessory

Connection PCB for I/O module and cable for ShieldScan

주요 혜택 한눈에 보기

  • Cable adapter for solid-state scanner ShieldScan
  • Adapter for connecting cables (e.g., existing cables)
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cable Adapt SSR/NPN 기술 데이터

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connectionscrew terminal 5-pin
Massapprox. 4 g
Dimensions
Height14 mm
Width18.6 mm
Length17.5 mm
Scope of delivery1x screw terminal 5-pin , 1x printed circuit board assembly (PCBA) with connector 10-pin ( switched high )
SeriesShieldScan
일반 참고 사항