ShieldScan Cable Door Hal-free Connecting CableShieldScan Accessory

Connecting cable, halogen-free, for use with the door access control of ShieldScan, 2.5 m

주요 혜택 한눈에 보기

  • Halogen-free
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cable Door Hal-free 기술 데이터

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connection1x plug , 10-pin
CablePUR (halogen-free) , black , 8-wire
Sheath diameter5.4 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
LengthL2500 mm
Massapprox. 83 g
SeriesShieldScan
일반 참고 사항