ShieldScan Cable Door Connecting CableShieldScan Accessory

Connecting cable, flexible, for use with the door access control of ShieldScan, standard 2.5 m

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cable Door 기술 데이터

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connection1x plug , 10-pin
Cableblack PVC , 8-wire
Sheath diameter5.4 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
LengthL2500 mm
Massapprox. 92 g
Scope of delivery1x screw terminal 1x screw fixing with connector 10-pin
SeriesShieldScan
일반 참고 사항