국가 선택
VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5 ASi I/O Module
G20 module with AS-Interface for digital inputs/outputs, 4 inputs and 3 outputs
주요 혜택 한눈에 보기
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Communication monitoring
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- M12 connection, e.g., suitable for Lenze Smart Motor drives and SEW MOVI-SWITCH
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR